HIGH VOLTAGE DACS


ADI公司提供带片内高压输出放大器的数模转换器。 AD5501/AD5504 是单通道/四通道DAC,输出范围为0至30 V或0至60 V。 AD5535 是一款32通道DAC,输出范围为0至50 V或0至200 V。

产品选型表


 
Circuit from the lab Circuits from the Lab?实验室电路经过特别设计和测试,助您轻松快捷地实现系统集成。
查看数模转换器的笔记




特色实验室电路:

  • CN0193: 采用低压(3 V)电源供电的高压(30V) DAC产生用于天线和滤波器的调谐信号

 

设计工具


文档和资源

   
沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭