ADI公司是全球领先的双极性DAC解决方案供应商,提供业内领先的1ppm性能和经过优化的功能组合,确保双极性转换器在广泛终端应用中实现快速简单的部署。
  • 双极性DAC用于在多种终端系统中实现传感器激励、失调和增益调整、触发生成或DC设定点控制等功能。
  • 通过将复杂的模拟电路与一系列分立式器件相结合产生双极性输出信号,通常会非常费时,而且精度和性能都不可预测。选择ADI公司具有通用模拟输出的完整双极性DAC就可以避免此类挑战。
  • 此类DAC产品将从内部产生要求的双极性输出,因此无需使用外部电路和各种复杂的设计。
ADI公司提供领先市场的双极性DAC产品组合,采用ADI专有的i CMOS?工艺技术,在减小封装尺寸和功耗的同时可在高电压电平下开发高性能IC。ADI公司全面的双极性DAC产品组合结合了多种集成优势,在保证高性能水平的同时,减少了设计时间和系统复杂性。

产品选型表


 
新产品
  • AD5760 - 超稳定16位、±0.5 LSB INL、电压输出DAC
  • AD5780 - 可供系统立即使用的18位、±1 LSB INL、电压输出DAC
  • AD5790 - 可供系统立即使用的20位、±2 LSB INL、电压输出DAC
  • RSS Feed 订阅新产品资料
Circuit from the lab Circuits from the Lab?实验室电路经过特别设计和测试,助您轻松快捷地实现系统集成。
查看数模转换器的笔记




视频: AD5791: 1ppm、20位、±1 LSB INL、电压输出DAC


 

视频: AD5780 可供系统立即使用的18-BIT、±1 LSB INL电压输出DAC




特色实验室电路:

  • CN0006: 利用AD5764 DAC实现高精度、双极性电压输出数模转换
  • CN0086: 利用AD5754 DAC提供软件可配置的16位、四通道、单极性/双极性电压输出
  • CN0191: 20位、线性、低噪声、精密、双极性±10V直流电压源
  • CN0257: 20位、线性、低噪声、精密、单极性+10 V直流电压源
  • CN0200: 18位、线性、低噪声、精密双极性±10 V直流电压源
  • CN0177: 18位、线性、低噪声、精密双极性±10 V直流电压源

 

文档和资源

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭