ADI视觉ADAS解决方案


基于视觉的高级驾驶员辅助系统(ADAS)可以从多方面大大提高行车安全性。通过安装后视/前视/侧视摄像头和视觉处理ECU,可以实现多种功能来帮助驾驶员提前防范风险。受欢迎的应用包括车道偏离告警(LDW)、远光近光调整(HB/LB)、交通标志识别(TSR)、停车辅助、后视/环视、防撞等。据报告称,目前有70%的汽车具备后视功能,30%的高档汽车具备前视功能,到2015年这一比例预计会达到60%。

ADI公司Blackfin®处理器能够提供成熟可靠的高性能视频处理解决方案,适用从单功能到多功能的各种系统。
新一代处理器中集成的视觉预处理器能够显著减轻处理器的负担,从而降低对处理器的性能要求。
ASIL(汽车安全完整性等级)特性支持汽车安全概念。
优化的编译器和“图像工具箱”算法库能够最大程度地提高效率和MIPS,
基于软件的结构有助于用户推出与众不同的终端产品。
此外,ADI公司还提供品种丰富、性能优异的视频解码器/编码器、视频多路复用器/开关和视频放大器。

> 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF

下载中文完整解决方案 Download English Version

主信号链

1. DSP 2. 视频解码器 3. 视频编码器/DAC 4. RGB-CVBS转换器 5. 视频放大器 6. 触摸屏接口 7. 视频多路复用器 8. 温度传感器
· ADSP-BF531
· ADSP-BF532W
· ADSP-BF534W
· ADSP-BF539W
· ADSP-BF542
· ADSP-BF544
· ADSP-BF549W
· ADSP-BF561W
· ADV7180W
· ADV7181CW
· ADV7186W
· ADV7392
· ADV7393W
· ADV7125
· AD723W
· AD725W
· ADA4851-1
· ADA4851-2
· ADA4851-4W
· ADA4430-1W
· ADA4830-1
· ADA4830-2W
· AD7879W
· AD7147W
· ADG1411W
· ADG786W
· ADT7311
相关视频
ADI视觉ADAS解决方案介绍
设计资源
· Blackfin图像处理工具箱(ITB) 下载中文PDF
它包含一整套软件模块形式的图像处理代码,
兼容MISRA-C,针对Blackfin处理器进行了优化
· ADSP-BF53x/ADSP-BF54x/ADSP-BF561评估板EZ-KIT Lite®
· Blackfin DSP集成开发环境:下载VisualDSP++ 5.0
欢迎访问ADI官方新浪微博 亚德诺半导体 http://weibo.com/analogdevices

 

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭