高速编解码器/模拟前端

高速CODEC/AFE产品元件经过优化,可通过集成放大器、滤波器、接收ADC和/或发送路径数据转换(DAC)等功能,充分利用巧妙分隔的优势。某些情况下,还集成辅助数据转换器和其它支持功能。这些产品提供多种应用的高度集成解决方案,包括通信基础设施、无线宽带、家庭联网、电缆调制解调器以及机顶盒。

欲了解有关利用CODEC/AFE产品进行设计的更多信息,请访问数据转换器知识资源中的在线研讨会、指南、设计手册、应用笔记和技术文章。欲获得有关CODEC/AFE产品的更多在线技术支持,请加入中文技术论坛Engineer Zone中的数据转换器讨论区。

产品选型表

High Speed Baseband ADC

Part#ADC Bits x #ADCs-SpeedDAC Bits x #DACs-ClkSpeedSample RateUS Price 1000-4999Ain Range (V p-p)minAin Range (V p-p)max
AD9993 14x4-250 MHz 14x2-500 MHz - $148.70 - -
AD9963 12x2-100 MHz 12x2-170 MHz 100 MSPS $29.50 1.56 V p-p 1.56 V p-p
AD9961 10x2-100 MHz 10x2-170 MHz 100 MSPS $25.75 1.56 V p-p 1.56 V p-p
AD9869 12x1-80 MHz 12x1-80 MHz 80 MSPS $18.27 - -
AD9868 10x1-33 MHz 12x1-232 MHz 80 MSPS - 8 mV p-p 6.33 V p-p
AD9866 12x1-80 MHz 12x1-200 MHz 80 MSPS $18.77 8 mV p-p 6.3 V p-p
AD9865 10x1-80 MHz 10x1-200 MHz 80 MSPS $10.07 8 mV p-p 6.3 V p-p
AD9863 12x2-50 MHz 12x2-200 MHz 50 MSPS $21.68 2 V p-p 2 V p-p
AD9861-50 10x2-50 MHz 10x2-200 MHz 50 MSPS $10.84 2 V p-p 2 V p-p
AD9861-80 10x2-80 MHz 10x2-200 MHz 80 MSPS $13.80 2 V p-p 2 V p-p
back to top

新产品

  • AD9993- 集成式混合信号前端 MxFE

    AD9993是一款混合信号前端(MxFE®)器件,集成四个14位ADC和两个14位DAC。 图1显示了该MxFE的框图。 通过串行外设接口(SPI)访问寄存器,可对MxFE编程。 ADC和DAC数据路径包括FIFO缓冲器,可吸收LVDS通道时钟与数据转换器采样时钟之间的相位差。

    MxFE DAC属于ADI公司高速CMOS DAC内核系列产品。 这些DAC设计用于宽带宽通信系统发送器(Tx)信号链。

    MxFE ADC是多级流水线式CMOS ADC内核,设计用于通信接收器中。

    应用

    • 点对点微波回程无线电
    • 无线中继器
    更多Read more

    AD9993 图
沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭