SSM2604

量产

低功耗音频编解码器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 24位立体声模数和数模转换器
  • DAC信噪比(SNR):100 dB(A加权);总谐波失真(THD):−80 dB(48 kHz,3.3 V)
  • ADC信噪比(SNR):90 dB(A加权);总谐波失真(THD):−80 dB(48 kHz,3.3 V)
  • 立体声线路输入
  • 低功耗
    7 mW立体声回放(1.8 V/1.5 V电源)
    14 mW录音和回放(1.8 V/1.5 V电源)
  • 低电源电压
    模拟:1.8 V至3.6 V
    数字:1.5 V至3.6 V
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
SSM2604
低功耗音频编解码器
SSM2604 Functional Block Diagram SSM2604 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

评估套件

EVAL-SSM2604
SSM2604评估板

参考电路

CN0282 参考设计

USB供电的DVI/HDMI至VGA转换器(HDMI2VGA),具有音频提取功能

特性和优点

  • HDMI至VGA转换
  • 低功耗
CN0282
USB供电的DVI/HDMI至VGA转换器(HDMI2VGA),具有音频提取功能

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 SSM2604的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览