时钟和定时IC
ADI提供了新颖的时钟和时序解决方案,可用于改善系统性能,实现新的架构,并且降低研发和制造成本。该产品具有低抖动和低相位噪声的特点,可用于时钟清除、同步、生成、延迟和分配。
产品目录
- 时钟和数据恢复Analog Devices, Inc.(简称ADI)为设备设计提供离散速率、多种速率和连续可调的时钟和数据恢复(CDR)集成电路,包括地铁、长距离传输、密集波分复用(DWDM)和光空间通信(FSO)应用。ADI公司的CDR能够轻松集成...
- 时钟分配ADI公司提供超低抖动时钟分配集成电路(IC)和时钟发生IC,用于无线基础设施、仪器仪表、宽带、自动测试设备(ATE)和其它要求亚皮秒性能的应用。ADI公司的时钟产品具有低抖动、低相位噪声和低杂散噪声特性,从而使它们适合用于要求高时钟性能的模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)。ADI公司的时钟...
- PLL频率合成器和VCOADI公司提供多种锁相环(PLL)频率合成器适合许多应用,例如无线基站、局域网(LAN)、手机和个人数字助理(PDA)、宽带无线接入、工业仪表(I&I)与测试设备、卫星通信、声波定位仪和有线电视(CATV)。我们提供单锁相环(PLL)和双PLL以及小...