PLL锁相环/集成VCO的PLL锁相环

ADI公司提供多种锁相环(PLL)频率合成器适合许多应用,例如无线基站、局域网(LAN)、手机和个人数字助理(PDA)、宽带无线接入、工业仪表(I&I)与测试设备、卫星通信、声波定位仪和有线电视(CATV)。我们提供单锁相环(PLL)和双PLL以及小数N分频和整数N分频的频率合成器,它们都有具业界一流的高性能、低相位噪声和高集成度。

免费下载ADIsimPLL™ 设计和评估软件

Circuit from the lab 已完成设计、测试,可供立即集成

产品选型表

  • 设计支持

  • 面向工程师的在线支持社区

    实验室电路

    CN-0174:使用有源环路滤波器和RF预分频器的低噪声12 GHz微波小数N分频锁相环(PLL)

    CN-0147 :采用低噪声LDO稳压器为小数N分频电压控制振荡器(VCO)供电以降低相位噪声

    CN-0144:使用LO二分频调制器的宽带低误差矢量幅度(EVM)直接变频发射机

    CN-0134:宽带低误差矢量幅度(EVM)直接变频发射机

    CN-0003:使用ADF4002 PLL产生高速模数转换器所需的极低抖动编码(采样)时钟

    PLL 应用笔记

    AN-0974:TD-SCMA多载波系统可行性研究(pdf, 634 KB)

    AN-807 :WCDMA多载波系统可行性研究 (pdf, 969 KB)

    AN-808 :CDMA2000多载波系统可行性研究
    本应用笔记的目的是探讨实现CDMA2000多载波收发机的可行性以及子系统的主要性能要求。 (pdf, 1535 KB)

    AN-873:ADF4xxx系列PLL频率合成器的锁定检测 (pdf, 207 KB)

    AN-826:2.4 GHz WiMAX直接变频发射机(pdf, 417 kB)

    AN-30:应用工程师问答——PLL频率合成器(pdf, 184 KB)

    用户指南

    PLL 用户指南

Fractional-N PLLs

Part# Single/DualMax RF Input (MHz)Max REFin FrequencyRF PrescalerNormalised Phase NoiseSupply CurrentPackage
ADF4153ASingle4GHz250MHz4/5, 8/9-223dBc/Hz20mA20-Lead CSP
ADF4159Single13GHz260MHz4/5, 8/9-222dBc/Hz33mA24-Lead LFCSP
ADF4351Reference Circuit AvailableSingle4.4GHz250MHz4/5, 8/9-221dBc/Hz110mA32-Lead LFCSP
ADF4150HVSingle3GHz300MHz4/5, 8/9-213dBc/Hz50mA32-Lead LFCSP
ADF4151Single3.5Hz250MHz4/5, 8/9-221dBc/Hz40mA32-Lead LFCSP
ADF4196Single6GHz300MHz4/5, 8/9-216dBc/Hz68mA32-Lead LFCSP
ADF4150Single5GHz250MHz4/5, 8/9-223dBc/Hz50mA24-Lead CSP
ADF4158Single6.1GHz260MHz4/5, 8/9-216dBc/Hz23mA24-Lead LFCSP
ADF4350Reference Circuit AvailableSingle4.4GHz250MHz4/5, 8/9-220dBc/Hz110mA32-Lead CSP
ADF4157Single6GHz300MHz4/5, 8/9-211dBc/Hz23mA16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP
ADF4156Reference Circuit AvailableSingle6.2GHz250MHz4/5, 8/9-220dBc/Hz26mA16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP
ADF4193Single3.5GHz300MHz4/5, 8/9-216dBc/Hz68mA32-Lead CSP
ADF4154Single4GHz250MHz4/5, 8/9-220dBc/Hz20mA16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP
ADF4153Reference Circuit AvailableSingle4GHz250MHz4/5, 8/9-220dBc/Hz20mA16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP
ADF4252Dual3GHz250MHz4/5, 8/9-214dBc/Hz13mA24-Lead CSP
回到顶部

Integer-N PLLs

Part# Single/DualMin RF Frequency (MHz)Max RF Frequency (MHz)Normalised Phase NoiseMax REFin FrequencyRF PrescalerSupply CurrentPackage
ADF41020Single4GHz18GHz-221dBc/Hz400MHz16/17, 32/33, 64/65, 8/930mA20-Lead CSP
ADF4351Reference Circuit AvailableSingle35MHz4.4GHz-221dBc/Hz250MHz4/5, 8/9110mA32-Lead LFCSP
ADF4150HVSingle500MHz3GHz-213dBc/Hz300MHz4/5, 8/950mA32-Lead LFCSP
ADF4151Single500MHz3.5GHz-221dBc/Hz250MHz4/5, 8/940mA32-Lead LFCSP
ADF4150Single500MHz5GHz-223dBc/Hz250MHz4/5, 8/950mA24-Lead CSP
ADF4350Reference Circuit AvailableSingle137.5MHz4.4GHz-220dBc/Hz250MHz4/5, 8/9110mA32-Lead CSP
ADF4360-9Single65MHz400MHz-218dBc/Hz250MHz-40mA24-Lead LFCSP
ADF4113HVSingle200MHz3.7GHz-212dBc/Hz150MHz16/17, 32/33, 64/65, 8/911mA16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP
ADF4002Reference Circuit AvailableSingle5MHz400MHz-222dBc/Hz300MHz-5mA16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP
ADF4108Single1GHz8GHz-223dBc/Hz250MHz16/17, 32/33, 64/65, 8/915mA20-Lead CSP
ADF4360-8Single65MHz400MHz-216dBc/Hz250MHz-40mA24-Lead CSP
ADF4360-0Single2.4GHz2.725GHz-216dBc/Hz250MHz16/17, 32/33, 8/950mA24-Lead LFCSP
ADF4007Single1GHz7.5GHz-219dBc/Hz240MHzN counter = 8/16/32/64 13mA20-Lead CSP
ADF4360-2Single1.85GHz2.17GHz-216dBc/Hz250MHz16/17, 32/33, 8/950mA24-Lead LFCSP
ADF4360-3Single1.65GHz1.95GHz-216dBc/Hz250MHz16/17, 32/33, 8/950mA24-Lead CSP
ADF4360-4Single1.45GHz1.75GHz-216dBc/Hz250MHz16/17, 32/33, 8/950mA24-Lead CSP
ADF4360-5Single1.2GHz1.4GHz-216dBc/Hz250MHz16/17, 32/33, 8/945mA24-Lead CSP
ADF4360-6Single1.05GHz1.25GHz-216dBc/Hz250MHz16/17, 32/33, 8/945mA24-Lead CSP
ADF4360-7Single350MHz1.8GHz-216dBc/Hz250MHz16/17, 8/945mA24-Lead CSP
ADF4107Single1GHz7GHz-223dBc/Hz250MHz16/17, 32/33, 64/65, 8/917mA16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP
ADF4360-1Single2.05GHz2.45GHz-216dBc/Hz250MHz16/17, 32/33, 8/950mA24-Lead LFCSP
ADF4212LDual200MHz2.4GHz-215dBc/Hz150MHz16/17, 32/33, 64/65, 8/97.5mA20-Lead CSP, 20-Lead TSSOP
ADF4106Single500MHz6GHz-223dBc/Hz300MHz16/17, 32/33, 64/65, 8/913mA16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP
ADF4001Single10MHz200MHz-217dBc/Hz104MHz-4.5mA16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP
ADF4117Single100MHz1.2GHz-213dBc/Hz100MHz32/334.5mA16-Lead TSSOP
ADF4110Single50MHz550MHz-213dBc/Hz104MHz16/17, 32/33, 64/65, 8/94.5mA16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP
ADF4111Single80MHz1.2GHz-213dBc/Hz104MHz16/17, 32/33, 64/65, 8/94.5mA16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP
ADF4113Single200MHz3.7GHz-217dBc/Hz104MHz16/17, 32/33, 64/65, 8/98.5mA16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP
ADF4116Single80MHz550MHz-211dBc/Hz100MHz8/94.5mA16-Lead TSSOP
ADF4118Single100MHz3GHz-216dBc/Hz100MHz32/336.5mA16-Lead TSSOP
AD809----19.44MHz-17mA16-Lead SOIC
回到顶部

PLLs w/ Integrated VCOs

Part# Phase Noise @ 1kHz OffsetNormalised Phase NoiseMin RF Frequency (MHz)Max RF Frequency (MHz)Max REFin Frequency+10dBm Power ConsumptionRF PrescalerOutput PowerPackage
ADF4351Reference Circuit Available--221dBc/Hz35MHz4.4GHz250MHz110mA4/5, 8/9-4dBm to +5dBm32-Lead LFCSP
ADF4350Reference Circuit Available-97dBc/Hz-220dBc/Hz137.5MHz4.4GHz250MHz110mA4/5, 8/9-4 to +5dBm32-Lead CSP
ADF4360-9-110dBc/Hz-218dBc/Hz65MHz400MHz250MHz---13 dBm to -4dBm24-Lead LFCSP
ADF4360-8-102dBc/Hz-216dBc/Hz65MHz400MHz250MHz---13 dBm to -4dBm24-Lead CSP
ADF4360-0-80dBc/Hz-216dBc/Hz2.4GHz2.725GHz250MHz-16/17, 32/33, 8/9-13 dBm to -3dBm24-Lead LFCSP
ADF4360-2-83dBc/Hz-216dBc/Hz1.85GHz2.17GHz250MHz-16/17, 32/33, 8/9-12 dBm to -3dBm24-Lead LFCSP
ADF4360-3-85dBc/Hz-216dBc/Hz1.65GHz1.95GHz250MHz-16/17, 32/33, 8/9-12 dBm to -3dBm24-Lead CSP
ADF4360-4-85dBc/Hz-216dBc/Hz1.45GHz1.75GHz250MHz-16/17, 32/33, 8/9-13 dBm to -4dBm24-Lead CSP
ADF4360-5-87dBc/Hz-216dBc/Hz1.2GHz1.4GHz250MHz-16/17, 32/33, 8/9-13 dBm to -4dBm24-Lead CSP
ADF4360-6-88dBc/Hz-216dBc/Hz1.05GHz1.25GHz250MHz-16/17, 32/33, 8/9-13 dBm to -4dBm24-Lead CSP
ADF4360-7-92dBc/Hz-216dBc/Hz350MHz1.8GHz250MHz-16/17, 8/9-13 dBm to -4dBm24-Lead CSP
ADF4360-1-81dBc/Hz-216dBc/Hz2.05GHz2.45GHz250MHz-16/17, 32/33, 8/9-13 dBm to -3dBm24-Lead LFCSP
回到顶部

新闻

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭