- 在使用多个时钟时,如何改善系统性能?
-
在使用同一时钟源产生多个时钟时,一个常见的问题是噪声,通常表现为存在于噪底之上的杂散,这是因为单一时钟源被倍频或分频为多个时钟。偏移各时钟的相邻沿可以降低噪声杂散,或者完全消除杂散,这具体取决于系统的时序裕量。这一现象是一个时间变量系统,其中时钟信号的破坏与时域中的干扰位置相关。干扰位置是固定的,因此时钟的破坏程度与干扰的幅度成比例,就像在线性系统中一样。
让我们以时钟发生器A D 9 5 1 6的两路输出为例加以说明。一路100MHz输出连接到一个A D C , 另一路2 5 M H z 输出(1/4×fSAMPLE) 为一个F PGA提供时钟信号。两路输出时钟的上升沿和下降沿几乎是同时的,其结果是发生耦合效应,因为两个快速运动的高带宽时钟沿每隔10ns出现一次,而不是所需要的一个时钟沿。在此跃迁期间,内部或外部的噪声必须很低,因为抖动或噪声存在于时钟的跃迁区时会破坏ADC的时序。提高压摆率以加快时钟沿(阈值区相应变小)不可避免地会缩短噪声在阈值期间存在的时间,从而有效降低引入系统的均方根抖动量。在时钟的稳态期间(高电平和低电平),时钟噪声不起作用。因此,只需延迟25MHz或100MHz时钟便能展开二者的时间,移动干扰的位置。换言之,应将一个时钟的跃迁沿安排在另一个时钟的稳态期间出现。
本质上,这里涉及到一条走线与另一条相邻走线由于串扰而引起的抖动(噪声)。如 果一条走线携带一个信号,而相邻的并行走线携带一个变化电流,则信号走线中将 产生一个电压;如果它是时钟信号,则时钟沿出现的时间将被调制。如果这些时钟 沿出现在几乎同一时间,就会发生问题。
- 下载这篇文章 (pdf, 0.81 MB)
- 有一个有趣的问题?...问问 Rob!
- 查看全部 "非常见问题"
更多信息
特色产品:
AN-756: 采样系统和时钟相位噪声和抖动的影响
AN-823: 时钟应用中的直接数字频率合成器基于直接数字频率合成器的时钟系统的时间抖动教程:
MT-008: 把振荡器的相位噪声转换为时间抖动《模拟笔对话》:
模数转换器时钟优化:测试工程观点设计工具:
ADIsimCLK™ 设计和评估软件