添加到信号链设计器

AD9558:  四路输入多服务线路卡自适应时钟转换器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD9558针对许多系统提供同步功能,包括同步以太网(SyncE)和同步光纤网络(SONET/SDH)。AD9558可产生与最多四个外部输入参考时钟之一同步的输出时钟。数字锁相环(PLL)可以降低与外部参考时钟相关的输入时间抖动或相位噪声。借助数字控制环路和保持电路,即使所有基准时钟都已失效,AD9558也可以连续产生干净(低抖动)、有效的输出时钟。

AD9558的工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。

应用

- 网络同步,包括同步以太网和SDH至OTN映射/解映射
- 清除参考时钟抖动
- 支持帧同步
- 最高达到OC-192的SONET/SDH时钟,包括FEC
- Stratum 3保持、抖动清除及相位瞬态控制
- 无线基站控制器
- 有线基础设施
- 数据通信

特点和优势

  • 在保持模式下支持Stratum 3稳定性
  • 支持平稳的参考切换,几乎不会干扰输出相位
  • 支持Telcordia GR-253 II类抖动产生、转换和容差,适用于SONET OC-12至OC-192系统。
  • 自动/手动保持和参考切换
  • 四路参考输入
    (单端或差分)
  • 输入参考频率范围:2 kHz至1250 MHz
  • 参考验证和频率监控(1 ppm)
  • 可编程设置输入参考的切换优先级
  • 输出频率范围:352 Hz至1250 MHz
  • 可编程数字环路滤波器涵盖0.1 Hz至5 kHz的环路带宽(对于<0.1dB的峰值,最大值为2 kHz)
  • 自适应时钟
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD9558 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9558: Quad Input Multiservice Line Card Adaptive Clock Translator with Frame Sync Data Sheet (Rev B, 06/2013) (pdf, 2329 kB) 产品数据手册 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9558 IBIS Models IBIS 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD9558使用的时钟驱动器

推荐AD9558使用的线性调节器
  • 如需超低噪声、低压差性能,推荐使用 ADP150ADP1829
推荐电源解决方案
  • 欲选择电压调节器产品,请使用 ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9558 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD9558 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9558/PCBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 190.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭