添加到信号链设计器

AD9525:  AD9525旨在满足长期演进(LTE)和多载波GSM基站设计的转换器时钟要求。

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD9525旨在满足长期演进(LTE)和多载波GSM基站设计的转换器时钟要求。

AD9525提供低功耗、多路输出时钟分配功能,具有低抖动性能,并且片内集成锁相环(PLL),可以配合外部VCO或VCXO使用。VCO输入和八个LVPECL输出最高工作频率为3.6 GHz。所有输出共用一个分频器,分频范围为1到6。

AD9525提供了一个专用输出,可用于提供一个用于重置或同步数据转换器的可编程信号。输出信号可以通过一个SPI写入操作激活。

AD9525提供48引脚LFCSP封装,可以采用3.3 V单电源供电。外部VCXO或VCO的工作电压最高可达5.5 V。

AD9525的工作温度范围为−40°C至+85°C的扩展工业温度范围。

应用
  • LTE和多载波GSM基站
  • 为高速ADC、DAC提供时钟
  • 自动测试设备(ATE)和高性能仪器仪表
  • 40/100Gb/s OTN线路端时钟
  • 电缆/DOCSIS CMTS时钟
  • 测试与测量

特点和优势

  • 集成超低噪声频率合成器
  • 8个差分3.6 GHz LVPECL输出和1个LVPECL或2个CMOS SYNC输出
  • 2个差分参考输入和1个单端参考输入

AD9525 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9525: 8路LVPECL输出低抖动时钟发生器 (Rev A, 04/2013) (pdf, 1296 kB) 产品数据手册 PDF
AD9525: Low Jitter Clock Generator with Eight LVPECL Outputs Data Sheet (Rev A, 04/2013) (pdf, 1296 kB) 产品数据手册 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9525 IBIS Models  (ibs) IBIS 模型 IBS
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
AD9525评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9525/PCBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board, No VCO $ 199.00 -
AD9525/PCBZ-VCO 产品状态: 联络ADI Evaluation Board, 2950 MHz VCO Installed $ 219.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭