CN0101: 在视频编码器ADV7393之后采用放大器ADA4430-1的重构视频滤波器

精确设计,严谨验证,即取即用。了解更多

电路概览

电路笔记PDF, 11/2010 (pdf, 112 kB)
下载英文版PDF, 11/2010 (pdf,  112kB)
优势和特点
  • 在编码器之后使用重构视频滤波器
  • 针对高分辨率和高速度进行优化
  • 针对汽车应用进行设计
此电路中所用产品
    应用: 
  • 资产跟踪
  • 消费电子
  • 娱乐系统
  • 视频监控
添加到信号链设计器 体验信号链设计器
设计资源
连接支持
This circuit supports 3rd party connectivity.

电路功能与优势

本电路由一个数模视频转换器与一个低成本、低功耗、全集成式重构视频滤波器配合组成。虽然ADV7393 等许多视频编码器(视频DAC)可以直接驱动视频负载,但在视频编码器的输出端使用视频驱动器往往非常有利,可以节省功耗,实现线路驱动,并提供更好的电路保护。该视频驱动器通常配置为有源滤波器,也称为重构滤波器或抗镜像滤波器。重构滤波器的作用有两方面:阻隔数字化处理过程中引入视频信号的较高频率部分(高于奈奎斯特频率),此外还提供增益,以驱动与视频显示器相连的75 Ω外部电缆。对于交流耦合输出应用,ADA4430-1集成了信号振幅增益(SAG)校正网络。后部端接电缆的150 Ω负载电阻与输出耦合电容构成一个高通滤波器,利用SAG校正可为该高通滤波器提供低频补偿。SAG校正可以降低传统的大交流耦合电容(330 μF)要求,而用较小的47 μF和22 μF电容取而代之。

ADA4430-1和ADV7393均推荐用于汽车领域,非常适合信息娱乐系统及基于视觉的安全系统。

图1:使用ADA4430-1的低成本、全集成式重构滤波器(原理示意图)

电路描述

ADV7393是一款低功耗、全集成式数字视频编码器,可将CMOS后视摄像头之类的16位数字分量视频数据转换为与全球标准兼容的标准模拟基带视频信号。三个2.6 V/3.46 V 10位视频DAC支持标清(SD)或高清(HD)视频格式的复合(CVBS)、S视频(YC)或分量(YPrPb/RGB)模拟输出。图1所示电路配置为低输出驱动工作模式,可将所有三个DAC的输出电流降低85%(RSET = 4.12 kΩ, RL = 300 Ω)。为进一步节省功耗,可以禁用内部PLL,并让编码器以2×过采样模式工作。16位视频输入端口经过配置可支持标清视频。

ADA4430-1是一款单通道、六阶、低通视频滤波器,−3 dB截止频率为9 MHz,27 MHz时的带外抑制为50 dB。该器件为低功耗、低成本、轨到轨输出放大器,采用+2.5 V至+6 V电源供电,非常适合SD视频应用。配合单芯片视频编码器ADV7393使用时,ADA4430-1能针对汽车应用提供功效比最高的视频输出解决方案。图1中,ADA4430-1配置为重构视频滤波器,提供交流耦合输出和SAG校正。补偿网络包括C1、C2以及ADA4430-1中集成的内部电阻网络。传统交流耦合采用昂贵的大耦合电容,不仅成本高,而且浪费宝贵的PCB空间。SAG校正可以用两个较小的低成本电容取代一个较大的交流耦合电容,同时保持同样的场倾斜。场倾斜是对交流耦合电容施加恒定的亮度信号时,所产生电压降(倾斜)的量度。该电压降由75 Ω负载电阻产生的小放电电流引起。选择适当的SAG校正电容值,便可实现与220 μF交流耦合电容相当的场倾斜。

使用SAG校正电路时,从ADA4430-1的输入端到最近输出端的增益在极低频率时为2.5 (≈8 dB)。这种情况下,由22 μF电容构成的外反馈环路会有效打开(参见图2),并在约5 Hz时表现出大约11 dB的二阶峰值。此增益在30 Hz时大约为7.5 dB。在考虑低频输入和输出信号摆幅时,必须注意该额外增益,使这些摆幅保持在额定限值内。从ADA4430-1输入端到47 μF电容负载端的增益没有表现出这种行为;相反,它更像是单极高通响应。

图2显示紧邻ADA4430-1输出端以及47 μF电容负载端的SAG频率响应。

图2:ADA4430-1输出端以及47 μF电容负载端的SAG校正频率响应

缓冲功能非常重要,却经常被忽视。例如,许多汽车应用客户会采用低成本放大器来保护昂贵而复杂的器件,如视频解码器和编码器等。带有交流耦合输出端的放大器,如图1所示,有助于保护这些器件免受过压和ESD损坏。

常见变化

交流耦合输出配置有多种选择。图1所示的SAG校正采用22 μF和47 μF电容。传统的交流耦合输出使用一个220 μF电容;在这种配置中,SAG引脚直接与输出电容之前的输出引脚相连。对于直流耦合配置,SAG引脚也直接与输出引脚相连。在直流耦合配置和传统的交流耦合配置中,将SAG引脚直接与输出引脚相连可在所有视频频率产生+2的增益缓冲。

此电路中所用产品:

产品 描述 可提供样片的产品型号
ADA4430-1 超低功耗视频滤波器,具有省电特性 ADA4430-1YKSZ-R7
ADV7390 低功耗、芯片级、10位标清/高清视频编码器

欲获取样片,请 联系ADI公司

ADV7391 低功耗、芯片级、10位标清/高清视频编码器 ADV7391BCPZ ADV7391BCBZ-A-RL ADV7391WBCPZ
ADV7392 低功耗、芯片级、10位标清/高清视频编码器

欲获取样片,请 联系ADI公司

ADV7393 低功耗、芯片级、10位标清/高清视频编码器 ADV7393BCPZ
content here.
content here.
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭