CN0090: 利用AD5732R DAC提供软件可配置的14位、双通道、单极性/双极性电压输出

精确设计,严谨验证,即取即用。了解更多

电路概览

电路笔记PDF, 11/2010 (pdf, )
下载英文版PDF, 11/2010 (pdf, )
优势和特点
  • 14位双通道
  • 单极性/双极性输出解决方案
  • 针对闭环伺服控制应用进行设计
此电路中所用产品
    应用: 
  • 可编程逻辑控制和分布式控制系统
设计资源
连接支持
This circuit supports 3rd party connectivity.

电路功能与优势

本电路采用双通道、14位、串行输入、单极性/双极性电压输出DAC AD5732R,可提供单极性和双极性数据转换。该14位DAC所需的外部器件只有电源引脚和基准输入上的去耦电容,从而可以节省成本和电路板空间。本电路非常适合闭环伺服控制应用。

图1:AD5732R DAC的单极性/双极性配置(原理示意图)

电路描述

AD5732R是一款数模转换器,可保证14位单调性,积分非线性(INL)误差为±4 LSB,总非调整误差(TUE)为0.1%,建立时间为10 μs。该器件还集成了一个2.5 V、5 ppm/°C基准电压源、基准电压缓冲和输出放大器,从而可以进一步节省成本和电路板空间。在以下电源电压范围内能够保证性能:AVDD电源电压范围为+4.5 V至+16.5 V,AVSS电源电压范围为−4.5 V至−16.5 V。如果只需要单极性输出,则可以将AVSS与0 V相连。各输出通道的输出范围均可独立编程,提供以下选项:0 V至+5 V、0 V至+10 V、0 V至+10.8 V、−5 V至+5 V、−10 V至+10 V、−10.8 V至+10.8 V。对于双极性输出,输入编码方式为用户可选的二进制补码或偏移二进制(取决于BIN//2sCOMP引脚的状态)。对于单极性输出,编码方式为标准二进制。图2显示,该电路在25°C环境温度时的典型输出误差小于0.07%FSR。

本电路必须构建在具有较大面积接地层的多层电路板上。为实现最佳性能,必须采用适当的布局、接地和去耦技术(请参考教程MT-031——“实现数据转换器的接地并解开AGND和DGND的谜团”,以及教程MT-101——“去耦技术”)。

图2:电压输出误差

此电路中所用产品:

产品 描述 可提供样片的产品型号
AD5732R 完整的双通道、14位、串行输入、单极性/双极性、电压输出DAC AD5732RBREZ
content here.
content here.
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭