CN0080: 16位、6 MSPS PulSAR ADC AD7625的高速、精密、差分交流耦合驱动电路

精确设计,严谨验证,即取即用。了解更多

电路概览

电路笔记PDF, 11/2010 (pdf, 292 kB)
下载英文版PDF, 11/2010 (pdf,  214kB)
优势和特点
  • 差分AC耦合驱动电路
  • 6MSPS 16位Pulsar
  • 提供缓冲信号源以驱动开关电容输入
此电路中所用产品
    应用: 
  • 电子测试和测量
  • 成像
添加到信号链设计器 体验信号链设计器
设计资源
连接支持
This circuit supports 3rd party connectivity.

电路功能与优势

本电路提供一种用来驱动16位、6 MSPS PulSAR®差分ADCAD7625的交流耦合差分输入信号的方法。该电路能够提供充足的建立时间和低失真,从而确保AD7625实现最高性能。它利用AD7625的缓冲VCM输出电压来设置各放大器的共模电平。

电路描述

AD7625所施加的信号源应当经过缓冲,以便驱动AD7625开关电容前端,并保持低失真。各输入端利用 ADA4899-1 提供所需的驱动、失真和建立时间,使16位、6 MSPS ADC AD7625实现最高性能。

图1显示,差分交流耦合源提供的信号彼此之间相位相差180°,各输入的电压摆幅接近地电压。测试设置通过Audio Precision AP2700系列 发生器来产生差分输入信号。利用2个10 μF NP0电容将信号耦合至驱动器电路。2个放大器ADA4899-1采用单位增益同相配置相连(ADA4899-1为单位增益稳定型),以便调理AD7625的模拟输入,从而与转换器开关电容瞬变实现充分隔离,同时设置正确的共模输入电压。对于AD7625,共模电压为内部基准电压的一半,即REF/2,其中REF = 4.096 V。

图1:AD7625 ADC的交流耦合差分驱动电路(原理示意图,所有连接和去耦均未显示)

AD7625的VCM输出引脚很有用,可以提供AD7625内部所用的一半基准电压。该VCM输出利用轨到轨放大器 AD8031进行缓冲,从而为模拟输入放大器提供精密共模电压。

请注意,ADA4899-1的反馈引脚(FB)与其输出引脚内部相连,从而使寄生电容和电感达到最小。ADA4899-1还有一个散热用裸露焊盘,应将其与接地层进行电气连接。

为了在运算放大器ADA4899-1输出为+4.096 V和0 V时提供充足的裕量,两个器件均采用+7 V和−5 V电源供电。由于放大器与ADC以不同电源电压工作,因此如教程MT-036所述,ADC输入端可能需要保护电路。

为了使本文所讨论的电路达到理想的性能,必须采用出色的布局、接地和去耦技术(请参考教程MT-031教程MT-101)。至少应采用四层PCB:一层为接地层,一层为电源层,另两层为信号层。 AD7625 数据手册中也有该器件布局和去耦做法的相关说明。

图2和图3显示利用该电路所获得的出色失真与噪声性能。

图2:2 kHz输入信号音和6 MSPS采样速率时的FFT输出
图3:2 kHz输入信号音和6 MSPS采样速率时FFT的展开图

此电路中所用产品:

产品 描述 可提供样片的产品型号
AD7625 16-Bit,6MSPS PulSAR差分ADC AD7625BCPZ
AD8031 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单核放大器 AD8031ARTZ-REEL7 AD8031BRZ AD8031ARZ AD8031ANZ
ADA4899-1 Unity-Gain Stable, Ultralow Distortion, 1 nV/√Hz Voltage Noise, High Speed Op Amp ADA4899-1YCPZ-R7 ADA4899-1YRDZ
content here.
content here.
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭