CN0048: 利用高速运放AD8022实现差分和单端配置的12位、3通道SAR ADC AD7265

精确设计,严谨验证,即取即用。了解更多

电路概览

电路笔记PDF, 09/2010 (pdf, 153 kB)
下载英文版PDF, 09/2010 (pdf,  153kB)
优势和特点
  • 将单端双极性信号转换为差分单极性信号
  • 低失真、低噪声
  • 直流耦合
此电路中所用产品
    应用: 
  • 电子测试和测量
添加到信号链设计器 体验信号链设计器
设计资源
连接支持
This circuit supports 3rd party connectivity.
设备驱动
Software, such as C code and/or FPGA code, used to communicate with a component's digital interface.

电路功能与优势

本文所示的驱动电路针对要求最佳失真性能的直流耦合应用进行了优化。该驱动电路可提供充足的建立时间和低阻抗,从而确保AD7265 发挥最大性能。

图1:AD8022电路将一个单端单极性信号转换为一个差分信号

电路描述

在信号源具有高阻抗的应用中,建议先对模拟输入信号进行缓冲,再将信号施加于AD7265的输入端。可以利用一对双运放,将差分信号直接耦合至AD7265的模拟输入。AD8022是理想的双运放器件,可用来为AD7265提供一个差分驱动器,这款双通道、低功耗放大器具有低噪声和低失真特性。VDD为5 V时,AD7265的最小额定采集时间为90 ns,即从该器件进入跟踪模式(第13个SCLK上升沿)到下一次转换(CS下降沿)开始的时间。为AD7265选择的运算放大器必须具有充足的建立时间,以便满足AD7265的采集时间要求,实现额定性能。

图1所示的电路配置说明如何使用AD8022运算放大器,将双极性单端信号转换为单极性差分信号,以便直接施加于AD7265的模拟输入端。施加于A点的电压可设置共模电压。图1中,A点与基准电压源相连,但此处可以用AD7265额定共模电压范围内的任何值来设置所需的共模电压。如果要将AD7265的2.5 V片内基准电压源用于系统中的其它地方,则(如图1和图2所示)DCAPA和DCAPB的输出必须先经过缓冲。OP177 是基准电压源缓冲的理想选择,其精度性能在目前可用的运算放大器中最高。

图2:用于单端工作模式的AD8022电路

AD7265可以总共有12个单端模拟输入通道。模拟输入范围可通过编程设置为0至VREF或0至2 × VREF。图1所示为ADC以单端模式工作时的典型连接图,其中AD8022用于驱动一对分立通道。AD8021是一款高性能单通道运算放大器,在极高性能系统中可以替代双通道器件。

此电路中所用产品:

产品 描述 可提供样片的产品型号
AD7265 差分/单端输入、双核1 MSPS、12位、3通道SAR A/D转换器 AD7265BSUZ AD7265BCPZ
AD8022 高速、低噪声双通道运算放大器 AD8022ARZ AD8022ARMZ
OP177 超精密运算放大器

欲获取样片,请 联系ADI公司

content here.
content here.
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭