CN0042: 在低失真直流耦合应用中驱动双极性SAR ADC AD7366/AD7367

精确设计,严谨验证,即取即用。了解更多

电路概览

电路笔记PDF, 09/2010 (pdf, 267 kB)
下载英文版PDF, 09/2010 (pdf,  130kB)
优势和特点
  • 工业级直流耦合设计
  • 转换器具有最佳建立时间
  • 出色的失真性能
    应用: 
  • 电子测试和测量
  • 仪器仪表
添加到信号链设计器 体验信号链设计器
设计资源
连接支持
This circuit supports 3rd party connectivity.
设备驱动
Software, such as C code and/or FPGA code, used to communicate with a component's digital interface.

电路功能与优势

本文所述电路可以对工业级直流耦合信号进行单端、低失真采样。图1.所示驱动器电路针对要求最佳失真性能的应用进行了优化,可提供充足的建立时间和低阻抗,从而确保AD7366/AD7367 发挥最大性能。

图1. 采用AD802驱动AD7366/AD7367模拟输入的典型连接图

CIRCUIT DESCRIPTION

AD7366和AD7367分别是12位和14位、1 MSPS、双通道、同时采样SAR ADC。这些器件总共有四路模拟多路复用输入(每通道两路),采用单端模式工作。AD7366/AD7367的模拟输入范围可通过编程设置,支持±10 V、±5 V、0 V至10 V(采用2.5 V内部基准电压源)和±12 V(采用3 V外部基准电压源)。

AD7366-5/AD7367-5采用ADI公司的工业CMOS工艺(iCMOS)制造,该技术平台兼具低电压和高电压CMOS的优点。AD7366/AD7367的输入电路采用±12 V 的VDD和 VSS 标称电压工作,而ADC其它部分采用 AVCC、DVCC和和+5 VVDRIVE 利用iCMOS 工艺,AD7366/AD7367不仅降低了功耗和封装尺寸,而且能接受高电压双极性信号.

在信号源具有高阻抗的应用中,由于较大的源阻抗会对ADC交流性能造成较明显的影响,因此应当先将模拟输入信号进行缓冲,再施加于AD7366/AD7367的输入端。选择驱动输入端的运算放大器时,主要取决于特定应用和所选的模拟输入电压范围。驱动器放大器必须能够在不到140 ns额定采样时间内,以满量程步进建立至14位水平(0.0061%,AD7367)或12位水平(0.024%,AD7366)。

AD8021 电压反馈型放大器具有异常出色的高性能、高速度、低噪声和低失真性能,非常适合用作AD7366/AD7367的单端输入缓冲器/驱动器。以单端模式工作时,也能满足上述要求。图1显示了AD7366/AD7367的配置,AD8021为单端配置。AD8021需要一个外部补偿NPO型电容(CCOMP),如图1所示。AD8021采用同相模式连接,增益为2。AD7366/AD7367可编程双极性输入电压范围(折合到AD802的输入端)为±5 V和±2.5 V。

该电路必须构建在具有较大面积接地层的多层电路板上。为实现最佳性能,必须采用适当的布局、接地和去耦技术(请参考教程MT-031, 教程MT-101, 以及AD7366/AD7367评估板布局)。

常见变化

在要求双通道器件的高频应用中,可以用AD8022代替AD8021。对于低频应用,推荐使用的运算放大器为 AD797AD845AD8610.

此电路中所用产品:

产品 描述 可提供样片的产品型号
AD7366 真双极性输入、双核12位、双通道、同时采样SAR ADC AD7366BRUZ
AD7367 真双极性输入、双核14位、双通道、同时采样SAR ADC AD7367BRUZ
AD8021 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统 AD8021ARMZ AD8021ARZ
AD845 精密16 MHz CBFET运算放大器

欲获取样片,请 联系ADI公司

AD8610 精密、低输入偏置电流、宽带宽JFET单通道运算放大器 AD8610ARMZ-R7
AD8638 16V自动调零、低漂移、满摆幅输出精密放大器,采用SOT封装 AD8638ARJZ-REEL7 AD8638ARZ
OP07D 超低失调电压运算放大器 OP07DRZ OP07DNZ
OP177 超精密运算放大器

欲获取样片,请 联系ADI公司

content here.
content here.
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭