CN0030: AD5390/91/92通道监控功能

精确设计,严谨验证,即取即用。了解更多

电路概览

电路笔记PDF, 09/2010 (pdf, 290 kB)
下载英文版PDF, 09/2010 (pdf,  82kB)
优势和特点
  • 8/16通道电压监控器
  • 12/14位分辨率
此电路中所用产品
    应用: 
  • 电子测试和测量
添加到信号链设计器 体验信号链设计器
设计资源

电路功能与优势

本文所述电路通过实施一种辅助功能,使多通道系统中的所有通道都可以通过一个单节点轻松监控,这对系统调试、故障和诊断分析均很有帮助。

图1:AD539x通道监控功能

图1中的电路利用AD5390/AD5391/AD5392的内部多路复用器,使所有DAC输出通道均能独立地路由至一个单输出引脚(MON_OUT),并通过外部8到12位ADC监控。在可变光衰减器、自动测试设备(ATE)电平设置、仪器仪表和工业控制系统等应用中,选择ADC的重要标准是简单、易用。监控功能使能后,控制器输出端口会选择要监控的通道,输入端口则读取ADC转换的数据。

电路描述

AD5390/AD5391分别是完整的16通道、14位和12位DAC,采用单电源供电。AD5392是一款完整的单电源、8通道、14位DAC。这些器件提供64引脚LFCSP和52引脚LQFP两种封装。所有通道均具有一个轨到轨的片内输出放大器。AD5390/91/92内置通道监控功能,该功能由一个通过串行接口寻址的多路复用器实现,任意通道输出均可路由至监控输出(MON_OUT)引脚,以便利用一个外部ADC进行监控。任何通道要路由至MON_OUT,首先必须在控制寄存器中使能该通道监控功能。AD5390/91/92还含有通向内部多路复用器的非专用输入,因而用户能够监控来自基准电压源或电源等外部来源的输入。

AD7476 ADC提供12位分辨率,采用2.35 V至5.25 V单电源供电,集成基准电压源,具有低功耗、小尺寸特点和串行接口,吞吐量最高可达1 MSPS,并提供6引脚SOT23封装,能够满足应用要求。该器件的基准电压从VDD内部获得,从而为ADC提供了最宽的动态输入范围,因此,其模拟输入范围为0至VDD。转换速率由SCLK决定,吞吐量最高可达1 MSPS。在能接受较低分辨率转换的应用中,可以使用AD7476的引脚兼容产品(10位AD7477和8位AD7478)。

AD5390/91/92与AD7476组合可提供一个完整的8/16通道模拟输出控制解决方案,并针对系统调试、故障和诊断分析实现节省空间的监控功能。

此电路中所用产品:

产品 描述 可提供样片的产品型号
AD5390 16通道、3 V/5 V串行输入、单电源、14位电压输出 AD5390BCPZ-5 AD5390BCPZ-3 AD5390BSTZ-3 AD5390BSTZ-5
AD5391 16通道、3V/5V串行输入、单电源、12位电压输出 AD5391BCPZ-3 AD5391BCPZ-5 AD5391BSTZ-3 AD5391BSTZ-5
AD5392 8通道、3 V/5 V串行输入、单电源、14位电压输出 AD5392BCPZ-3 AD5392BSTZ-3 AD5392BSTZ-5
AD7476 1 MSPS、12位ADC,采用6引脚SOT-23封装 AD7476ARTZ-500RL7 AD7476ARTZ-REEL7
AD780 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源

欲获取样片,请 联系ADI公司

ADR431 超低噪声、2.5V XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 ADR431BRMZ
content here.
content here.
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭