CN0025: 利用AD5546/AD5556乘法DAC实现精密、交流基准信号衰减器

精确设计,严谨验证,即取即用。了解更多

电路概览

电路笔记PDF, 09/2010 (pdf, 263 kB)
下载英文版PDF, 09/2010 (pdf,  80kB)
优势和特点
  • 14/16位乘法DAC
  • AC衰减器电路
此电路中所用产品
    应用: 
  • 可编程逻辑控制和分布式控制系统
添加到信号链设计器 体验信号链设计器
设计资源
连接支持
This circuit supports 3rd party connectivity.

电路功能与优势

本电路利用 AD5546/AD5556DAC和AD8610精密运算放大器实现精密、交流信号衰减,它具有精密、低噪声、高速输出电压能力,非常适合过程控制、自动测试设备和数字校准等应用。

图1:采用精密DAC AD5546/56和精密运算放大器AD8610的交流信号衰减配置(原理示意图)

电路描述

AD5546/AD5556分别是精密、16/14位、乘法、低功耗、电流输出、并行输入DAC,采用2.7 V至5.5 V单电源供电,四象限输出的乘法基准电压为±10 V。乘法带宽为4 MHz。内置的四象限电阻有利于电阻匹配和温度跟踪,使多象限应用所需的元件数量最少。除了能处理并行输入数据经过解码得到的数字波形之外,AD5546/AD5556还能处理低频交流基准信号,适合信号衰减、通道均衡和波形产生等应用。

本电路的电流电压转换(I-V)级中使用了运算放大器。运算放大器的偏置电流和失调电压均为选择精密电流输出DAC的重要标准,因此本电路采用具有超低失调电压(B级器件最大值为100 μV)和偏置电流(最大值为10 pA)的AD8610运算放大器。本电路的C8电容值为2.2 pF,经过优化后可以补偿DAC的外部输出电容。

此电路中所用产品:

产品 描述 可提供样片的产品型号
AD5546 电流输出、并行输入、16位数模转换器 AD5546CRUZ AD5546BRUZ
AD5556 电流输出、并行输入、14位数模转换器 AD5556CRUZ
AD8610 精密、低输入偏置电流、宽带宽JFET单通道运算放大器 AD8610ARMZ-R7
content here.
content here.
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭