开关和多路复用器

ADG854 - 0.5 Ω CMOS 1.8 V TO 5.5 V Dual SPDT/2:1 MUX Mini LFCSP Package

AD8158 - Quad 6.5 Gbps 2:1 Mux / 1:2 Demux Buffer

ADG1406 - 10 Ω RON, 16-Channel ±15 V/+12 V/±5 V iCMOS™ Multiplexer

ADG1407 - 10 Ω RON, 8-Channel ±15 V/+12 V/±5 V iCMOS™ Multiplexer

订阅新产品资料 More

ADI公司的iCMOS™制造工艺将高电压半导体工艺与亚微米CMOS(互补金属氧化物半导体)和互补双极型工艺相结合。采用iCMOS工艺能开发出多种多样高性能模拟集成电路(IC),这些IC不仅采用小封装具有承受30V工作电压的能力,同时提高了性能,而且显著降低了功耗。基于iCMOS工艺的首批产品包括放大器、数据转换器、开关和多路复用器。

产品目录