基于MEMS的传感器和温度传感器
ADXL335 - Small, Low Power, 3-Axis ±3 g Accelerometer
ADXL180 - Configurable, High-g, iMEMS® Accelerometer
ADT6402 - Low Cost, 2.7 V to 5.5 V, Pin-Selectable Temperature Switches in SOT-23 (Push-Pull Output)
ADT6401 - Low Cost, 2.7 V to 5.5 V, Pin-Selectable Temperature Switch in SOT-23 (Open Drain Output)
作为微机械IC行业的先锋,ADI公司推出首款全集成iMEMS® (集成微机电系统)加速度计和陀螺仪。这类产品已通过TS-16949和QS9000认证,ADI公司将继续改进产品和工艺,满足不断增长的客户需求。作为MEMS创新产品的领导者,ADI公司的iMEMS Motion Signal Processing™(运动信号处理)以及iSensor™智能传感器技术不仅能使设计工程师简化运动检测设计,而且能帮助全球的市场领先公司推出各种消费、汽车以及工业产品。
产品目录
- iMEMS加速计1990年初,Analog Devices, Inc.(简称ADI)凭借其iMEMS®(集成微电子机械系统)惯性传感器技术革新了汽车安全气囊系统。我们作为业界认同的基于微电子机械系统(MEMS)惯性传感器市场领先供应商,到2002年9月我们已经生产了一亿多只惯性传感器。我们独特的iMEMS工艺能使传...
- iMEMS陀螺仪ADI公司利用首款在单芯片上结合机械结构与信号处理电路的全集成MEMS陀螺仪,实现了角速度检测的革命。iMEMS®陀螺仪具备数字控制的完全自检测特性,可以在传感器工作时进行检测,同时内置温度传感器,用于温度系数校准,以及精密电压基准源。在苛刻的工作条件下,iMEMS陀螺仪相比于其它同类产品,能提供更...
- 模拟和数字温度传感器ADI公司提供种类齐全的模拟温度传感器和数字温度传感器。如果需要简单的电压或电流输出功能,请选用ADI公司的模拟温度传感器。与传统的常见温度传感器不同,这些模拟温度传感器无需微调、缓冲和线性化电路,因此节省了成本和不必要的电路设计。ADI公司还有可供选择的多种带I2C, SPI...
- 数字温度传感器ADI公司推出多种具有I2C、SPI,以及传号空号接口的数字温度传感器。对于更复杂的系统设计应用,某些数字温度传感器还集成了数模转换器(DAC)、模数转换器(ADC)、基准电压源和极限报警寄存器。ADI公司广泛的数字温度传感器系列能适合各种应用。...
- 霍尔效应传感器Analog Device, Inc.(简称ADI)提供AD22151最新的霍尔效应传感器。该传感器将集成大量霍尔元件技术和进行信号调理的仪表电路整合在一起,从而使与硅霍尔元件特性相关的温度漂移降到最小。这种结构的霍尔效应传感器不但实现了单片集成的最大优点,同时以最少数量的外围元器件提供充足的多功能...
- iMEMS麦克风High Quality Audio Acquisition
Design engineers worldwide are becoming increasingly familiar with the vast capabilities of ADI’s innovative... - LVDT传感器放大器Analog Devices,Inc.(简称ADI)的信号调理集成电路(IC)和线性可变差分变压器(LVDT)可用于将机械位移转换为一个直流(DC)电压信号。该IC为LVDT传感器提供激励频率,并且根据用户选择的增益和被测的机械位移提供转换后的直流电平输出。ADI公司的LVDT信号调理器提供与多种L...