数模转换器(DAC)

AD5762R - Complete Dual, 16-Bit, High Accuracy, Serial Input, Bipolar Voltage Output DACs

AD5765 - Complete Quad, 16-Bit, High Accuracy, Serial Input, ±5V DACs

AD5763 - Complete Dual, 16-Bit, High Accuracy, Serial Input, ±5V DACs

AD5410 - Single Channel, 12-Bit, Serial Input, Current Source DAC

订阅新产品资料 More

最新的nanoDAC™数模转换器解决了工业以及测试和测量应用对封装尺寸和性能严格要求的问题。
ADI公司一直在探索降低功耗、印制电路板面积和总系统成本,同时提高性能的数据转换器,最近推出了9款引脚兼容的12~16 bit数模转换器(DAC),扩展了其采用超小封装的nanoDAC数模转换器系列产品。