添加到信号链设计器

ADV7127:  CMOS、240 MHz、10位高速视频DAC

产品详情

ADV7127 (ADV®)是一款单芯片、高速数模转换器,内置一个10位、带片内基准电压源、互补输出的视频数模转换器、一个标准TTL输入接口以及高阻抗、模拟输出电流源。

它有一个10位宽输入端口。只需一个+5 V/+3.3 V单电源和时钟便能工作。

ADV7127采用CMOS工艺制造,单芯片CMOS结构可确保以更低功耗提供更多功能。它采用28引脚小形集成SOIC封装或24引脚TSSOP封装。

ADV7127 TSSOP封装还具有省电模式。两种封装均提供待机模式。

ADV7127 TSSOP封装具有一个片内基准电压源电路。ADV7127 SOIC封装则需要一个外部基准电压源。

产品聚焦

  1. 吞吐量:240 MSPS
  2. 保证10位单调性
  3. 与各种高分辨率彩色图形系统兼容,包括RS-343A和RS-170A

应用

  • 数字视频系统(1600 3 1200 @ 100 Hz)
  • 高分辨率彩色图形
  • 数字无线电调制
  • 图像处理
  • 仪器仪表
  • 视频信号重构
  • 直接数字频率合成器(DDS)
  • 无线局域网(LAN)


特点和优势

  • 吞吐量:240 MSPS
  • 10位数模转换器
  • 无杂散动态范围(SFDR):
    –70 dB(典型值,fCLK = 50 MHz,fOUT = 1 MHz)
    –53 dB(典型值,fCLK = 140 MHz,fOUT = 40 MHz)
  • RS-343A/RS-170兼容输出
  • 互补输出
  • DAC输出电流范围:2 mA至26 mA
  • TTL兼容输入
  • TSSOP封装产品提供1.23 V内部基准电压源
  • +5 V/+3.3 V单电源供电
  • 28引脚SOIC封装和24引脚TSSOP封装
  • 低功耗:30 mW(最小值,3 V)
  • 低功耗(待机模式):10 mW(最小值,3 V)

ADV7127功能框图

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADV7127 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADV7127JRUZ240 产品状态: 量产 24 ld TSSOP 24 商业 Tube, 62 $ 12.26 $ 10.41 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADV7127KRUZ140 产品状态: 量产 24 ld TSSOP 24 商业 Tube, 62 $ 8.94 $ 7.59 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片