ADV7281:  10位、4倍过采样SDTV视频解码器,支持差分输入

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADV7281/ADV7281-M/ADV7281-MA是功能丰富的单芯片、多格式视频解码器。ADV7281/ ADV7281-M/ADV7281-MA可自动检测标准模拟基带视频信号,兼容复合、S视频和分量视频形式的NTSC、PAL和SECAM全球标准信号。

ADV7281可将模拟视频信号转换为YCrCb 4:2:2视频数据流,其与8位ITU-R BT.656接口标准兼容。

ADV7281-M/ADV7281-MA可将模拟视频信号转换为8位、YCrCb 4:2:2视频数据流,可通过兼容移动工业处理器接口(MIPI®)的 CSI-2接口输出。

ADV7281/ADV7281-M/ ADV7281-MA的模拟视频输入端支持单端、伪差分和全差分信号。ADV7281提供4路模拟输入信号和2个STB诊断引脚。ADV7281-M提供6路模拟输入、2个STB诊断引脚和3路通用输出。ADV7281-MA提供8路模拟输入和3路通用输出。

ADV7281/ADV7281-M/ADV7281-MA通过双线式串行双向端口(I2C兼容型)进行编程,并且采用1.8 V CMOS工艺制造。该解码器提供LFCSP封装选项,非常适合空间受限的便携式应用。

特点和优势

  • 支持全球NTSC/PAL/SECAM色彩解调
  • 一个10位模数转换器(ADC),每通道4倍过采样适用于CVBS、Y/C和YPrPb模式
  • 模拟视频输入通道,片内集成抗混叠滤波器
    ADV7281: 最多4路输入通道
    ADV7281-M: 最多6路输入通道
    ADV7281-MA: 最多8路输入通道
  • 视频输入支持CVBS(复合)、Y/C(S视频)和YPrPb(分量)
  • 支持全差分、伪差分和单端CVBS视频输入
  • NTSC/PAL/SECAM自动检测
  • 2路视频输入的电池短路(STB)诊断(仅ADV7281和ADV7281-M)
  • 高达4 V的共模输入范围解决方案
  • 出色的共模噪声抑制能力
  • 5线式自适应2D梳状滤波器和CTI/DNR视频增强特性
  • 自适应数字线路长度跟踪(ADLLT)、信号处理和增强FIFO管理可提供Mini时基校正(TBC)功能
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADV7281功能框图

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADV7281 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADV7281WBCPZ 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5x.75mm) w/3.6exposed pad 32 工业 Tray, 490 $ 7.15 $ 5.15 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADV7281WBCPZ-M 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5x.75mm) w/3.6exposed pad 32 工业 Tray, 490 $ 7.15 $ 5.15 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADV7281WBCPZ-M-RL 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5x.75mm) w/3.6exposed pad 32 工业 Reel, 5000 - - Y  材料信息 查看PCN 订购
ADV7281WBCPZ-MA 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5x.75mm) w/3.6exposed pad 32 工业 Tray, 490 $ 8.22 $ 5.92 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADV7281WBCPZ-MA-RL 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5x.75mm) w/3.6exposed pad 32 工业 Reel, 5000 - - Y  材料信息 查看PCN 订购
ADV7281WBCPZ-RL 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5x.75mm) w/3.6exposed pad 32 工业 Reel, 5000 - - Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADV7281MAEBZ评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADV7281MAEBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board for the ADV7281-MA $ 151.80 -
ADV7281MEBZ评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADV7281MEBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board for the ADV7281-M $ 151.80 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭