ADV7280:  10位、4倍过采样SDTV视频解码器,支持去隔行

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADV7280/ADV7280-M是功能丰富的单芯片、多格式视频解码器。ADV7280/ADV7280-M可自动检测标准模拟基带视频信号,兼容复合、S视频和分量视频形式的NTSC、PAL和SECAM全球标准信号。

ADV7280可将模拟视频信号转换为4:2:2分量视频数据流,其与8位ITU-R BT.656接口标准兼容。ADV7280-M可将模拟视频信号转换为兼容移动工业处理器接口(MIPI®) CSI-2(8位YUV)的输出视频流。

ADV7280/ADV7280-M的模拟视频输入端支持单端信号。ADV7280提供4个模拟输入,而ADV7280-M提供8个模拟输入。ADV7280和ADV7280-M支持I2P转换。

ADV7280/ADV7280-M通过双线式串行双向端口(I2C兼容型)进行编程,并且采用1.8 V CMOS工艺制造。该解码器提供LFCSP封装选项,非常适合空间受限的便携式应用。

应用

  • 智能电话/多媒体手机
  • 汽车信息娱乐
  • 支持视频安全监控的DVR
  • 媒体播放器

特点和优势

  • 支持全球NTSC/PAL/SECAM色彩解调
  • 一个10位模数转换器(ADC),每通道4倍过采样适用于CVBS、Y/C和YPrPb模式
  • 模拟视频输入通道,片内集成抗混叠滤波器
    ADV7280: 最多4路输入通道
    ADV7280-M: 最多8路输入通道
  • 视频输入支持CVBS(复合)、Y/C(S视频)和YPrPb(分量)
  • NTSC/PAL/SECAM自动检测
  • 高达1.47 V的共模输入范围解决方案
  • 出色的共模噪声抑制能力
  • 5线式自适应2D梳状滤波器和CTI/DNR视频增强特性
  • 自适应数字线路长度跟踪(ADLLT)、信号处理和增强FIFO管理可提供Mini时基校正(TBC)功能
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADV7280功能框图

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADV7280 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADV7280BCPZ 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5x.75mm) w/3.6exposed pad 32 工业 Tray, 490 $ 5.67 $ 4.05 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADV7280BCPZ-M 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5x.75mm) w/3.6exposed pad 32 工业 Tray, 490 $ 5.67 $ 4.05 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADV7280BCPZ-M-RL 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5x.75mm) w/3.6exposed pad 32 工业 Reel, 5000 - - Y  材料信息 查看PCN 订购
ADV7280BCPZ-RL 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5x.75mm) w/3.6exposed pad 32 工业 Reel, 5000 - - Y  材料信息 查看PCN 订购
ADV7280KCPZ 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5x.75mm) w/3.6exposed pad 32 商业 Tray, 490 $ 5.10 $ 3.65 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADV7280KCPZ-M 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5x.75mm) w/3.6exposed pad 32 商业 Tray, 490 $ 5.10 $ 3.65 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADV7280KCPZ-M-RL 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5x.75mm) w/3.6exposed pad 32 商业 Reel, 5000 - - Y  材料信息 查看PCN 订购
ADV7280KCPZ-RL 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5x.75mm) w/3.6exposed pad 32 商业 Reel, 5000 - - Y  材料信息 查看PCN 订购
ADV7280WBCPZ 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5x.75mm) w/3.6exposed pad 32 工业 Tray, 490 $ 6.30 $ 4.50 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADV7280WBCPZ-M 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5x.75mm) w/3.6exposed pad 32 工业 Tray, 490 $ 6.30 $ 4.50 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADV7280WBCPZ-M-RL 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5x.75mm) w/3.6exposed pad 32 工业 Reel, 5000 - - Y  材料信息 查看PCN 订购
ADV7280WBCPZ-RL 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5x.75mm) w/3.6exposed pad 32 工业 Reel, 5000 - - Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADV7280MEBZ评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADV7280MEBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board for the ADV7280-M $ 151.80 -
ADV7280EBZ评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADV7280EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board for the ADV7280 $ 151.80 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭