添加到信号链设计器

ADA4858-3:  单电源、高速、三通道运算放大器,内置电荷泵

产品详情

ADA4858-3(三通道)是一款单电源、高速电流反馈型放大器,集成电荷泵,因而无需负电源便可输出负电压或0 V电平,适合视频应用。600 MHz的−3 dB带宽和600 V/μs压摆率使该放大器非常适合许多高速应用。此外,0.1 dB平坦度达85 MHz (G = 2),驱动150 Ω负载时差分增益和相位误差分别为0.01%和0.02°,这些特性使它成为专业和消费电子视频应用的绝佳选择。

      

这款三通道运算放大器设计采用3.3 V至5 V电源供电,总静态电流仅为42 mA,其中包括电荷泵耗用的电流。它具有省电特性,不用时可将总电源电流降至2.5 mA,从而进一步降低功耗。即使在省电模式下,也可以使用电荷泵为外部器件供电。−3 V时提供最大50 mA输出电流供外部使用。该放大器还具有宽输入共模电压范围;以5 V电源供电时,输入范围为地以下1.8 V至正供电轨以下1.2 V。

ADA4858-3采用16引脚LFCSP封装,设计工作温度范围为−40°C至+105°C扩展工业温度。

应用

  • 专业视频设备
  • 消费电子视频设备
  • 成像
  • 有源滤波器
  • 数据手册, Rev. A, 05/09

    特点和优势

    • 集成电荷泵
      电源电压范围:3 V至5.5 V
      输出范围:−3.3 V至−1.8 V
      输出电流:50 mA(最大值,外部使用,−3 V)
    • 高速放大器
      −3 dB带宽:600 MHz
      压摆率:600 V/μs
      0.1 dB平坦度:85 MHz
      0.1%建立时间:18 ns
    • 低功耗
      总静态电流:42 mA
      省电特性
    • 高输入共模电压范围:
      −1.8 V至+3.8 V (+5 V)
    • 电流反馈结构
    • 差分增益误差:0.01%
    • 差分相位误差:0.02°
    • 提供16引脚LFCSP封装

    ADA4858-3 引脚配置

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADA4858-3: Single-Supply, High Speed, Triple Op Amp with Charge Pump Data Sheet (Rev B, 11/2012) (pdf, 462 kB) 产品数据手册 PDF
    MT-059: 补偿输入电容对电流电压转换器所用电压反馈和电流反馈型运算放大器的影响  (pdf, 69 kB) 技术指南 PDF
    MT-057: 高速电流反馈运算放大器  (pdf, 281 kB) 技术指南 PDF
    MT-051:电流反馈运算放大器噪声考虑因素  (pdf, 157 kB) 技术指南 PDF
    MT-034:电流反馈(CFB)运算放大器  (pdf, 130 kB) 技术指南 PDF
    A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
    A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
    在线研讨会 WEBCAST
    UG-140:通用评估板用户指南  (pdf, 283 kB)
    16引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装的三通道、高速运算放大器通用评估板
    用户指导 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADA4858 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADA4858-3 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADA4858-3ACPZ-R2 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 16 工业 Reel, 250 $ 1.99 $ 1.99 Y  材料信息 通知我 订购
    ADA4858-3ACPZ-R7 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 16 工业 Reel, 1500 - $ 1.69 Y  材料信息 通知我 订购 样片
    ADA4858-3ACPZ-RL 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 16 工业 Reel, 5000 - $ 1.69 Y  材料信息 通知我 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADA4858-3评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADA4858-3ACPZ-R7 产品状态: 量产 16-Lead LFCSP - -
    ADA4858-3ACP-EBZ 产品状态: 量产 16-lead LFCSP Bare Evaluation Board $ 18.25 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭