添加到信号链设计器

ADA4431-1:  超低功耗标准清晰度(SD)视频滤波器 ,具有负载检测特性

产品详情

ADA4431-1是一款完全集成的视频重建滤波器,它将卓越的视频指标与低功耗以及超低待机功耗进行完美结合,使之成为便携式视频滤波应用的理想选择。ADA4431-1能够检测视频负载是否出现在输出端,当负载没有连接时即处于关断状态。                     

ADA4431-1采用低至2.5 V的单电源供电,同时提供要求最严苛的视频系统所需的动态范围。片上电荷泵提供虚拟负电源,可以将视频信号直流耦合,并将黑色电平设置为地电压,而同步信号则以地电压以下300 mV的电压干净地通过。

电荷泵关闭时,ADA4431-1提供直流偏置,使同步端保持在地电压以上约100 mV。此外,该器件具有SAG校正特性,允许在提供交流耦合输出的应用中使用较小的电容。

ADA4431-1采用16引脚薄型LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。

应用

  • 便携式媒体播放器
  • 便携式游戏机
  • 手机
  • 数码相机
  • 便携式DVD播放机
  • 便携式摄像机
  • 数据手册, Rev. 0, 8/07

    ADA4431-1功能框图

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADA4431-1 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADA4431-1YCPZ-R2 产品状态: 量产 16 ld LFCSP 3x3x.55(1.70 EP) 16 工业 Reel, 250 $ 1.00 $ 1.00 Y  材料信息 通知我 订购
    ADA4431-1YCPZ-R7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP 3x3x.55(1.70 EP) 16 工业 Reel, 1500 - $ 0.50 Y  材料信息 通知我 订购 样片
    ADA4431-1YCPZ-RL 产品状态: 量产 16 ld LFCSP 3x3x.55(1.70 EP) 16 工业 Reel, 5000 - $ 0.50 Y  材料信息 通知我 订购