content here.
content here.

AD8143:  内置比较器的高速、三路差分接收器

AD8143是一款三路、低成本、差分至单端接收器,专为通过双绞线电缆接收红绿蓝(RGB)信号而设计,也可用于接收任何类型的模拟信号或进行高速数据传输,还内置两个辅助比较器,用于接收数字或同步信号。AD8143可与三路、差分驱动器AD8133More

AD8143:  内置比较器的高速、三路差分接收器

Product Description

AD8143是一款三路、低成本、差分至单端接收器,专为通过双绞线电缆接收红绿蓝(RGB)信号而设计,也可用于接收任何类型的模拟信号或进行高速数据传输,还内置两个辅助比较器,用于接收数字或同步信号。AD8143可与三路、差分驱动器AD8133AD8134配合使用,为通过5类无屏蔽双绞线(UTP)电缆传输RGB信号应用(包括键盘-视频-鼠标,即KVM)提供完整的低成本解决方案。

AD8143具有出色的共模抑制比(10 MHz时为65 dB),因而可以在高噪声环境中使用低成本的无屏蔽双绞线电缆。

AD8143采用+5 V至±12 V单电源供电,电源电压范围较宽,所以共模范围也较宽。在驱动端与接收端之间的地电位相差数伏且不使用隔离变压器的系统中,AD8143的宽共模输入范围能够保持信号的完整性。

AD8143在增益为1保持稳定。利用外部电阻就可以轻松设置闭环增益。

AD8143采用5 mm x 5 mm、32引脚LFCSP封装,工作温度范围为-40°C至+85°C扩展工业温度范围。

  • 高速
    大信号带宽:160 MHz
    压摆率:1000 V/µs(G = 1,Vo = 2 V峰峰值)
  • 高共模抑制比(CMRR):65 dB (10 MHz)
  • 高差分输入阻抗:5 MΩ
  • 输入共模范围:±10.5 V(±12 V电源)
  • 用户可调增益
  • 宽电源电压范围:+5 V至±12 V
  • 1%快速建立时间:8 ns
  • 禁用特性
  • 低失调:±3.4 mV(5 V电源)
  • 2个片内比较器
  • 小型封装:5 x 5 mm、32引脚LFCSP
  • Disable: X
  • Features: Sync-on-CM
  • Minimum Gain (Acl): 1
  • Slew Rate (V/us): 1000V/µs
  • Supply Current : 39mA
  • Pos Supply: +4.5V to +25.2V
  • 0.1 dB Flatness (MHz): 60
  • -3 dB BW (MHz): 260MHz

AD8143 功能框图

Part# -3 dB BW (MHz) 0.1 dB Flatness (MHz) Slew Rate (V/us) Minimum Gain (Acl) Pos Supply Supply Current Disable Features Package Price* (1000-4999)
AD8129 200 20 1060 10 +4.5V to +25.2V 10.8mA X Low Noise 8-Lead MSOP, 8-Lead SOIC $1.57
AD8130 270 30 1090 1 -4.5V to +25.2V 10.8mA X - 8-Lead MSOP, 8-Lead SOIC $1.57
AD8143 260 60 1000 1 +4.5V to +25.2V 39mA X Sync-on-CM 32-Lead CSP $2.58
AD8145 500 100 2100 1 +4.5V to +11V 48.5mA X Sync-on-CM 32-Lead CSP $3.03

* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

价格、封装以及购买

Help

产品型号
产品型号是指能够购买或者索取样片的某类产品的具体型号。

产品状态
产品状态指该产品当前的生存周期。它指下面四个阶段之一:
  • 预发布:该产品型号尚未投入正式生产,但是可以提供样片。
  • 生产:该产品型号目前已在生产,可以购买和索取样片。
  • 停产前限时购买:该型号已经计划停产,但仍然可以在限定的时间内购买。
  • 停产:该型号产品已经停产,不再提供。本表格中列出的其它型号产品仍可以供货(如果这些型号不处于停产状态)。
封装说明
这种集成电路(IC)的封装说明,例如:DIP,SOIC和BGA封装。评估板是一块用来演示器件性能的试验板,该器件也包含在该评估板上。

欲详细了解封装图和化学成份请访问:  封装网页

引脚数
引脚数是指该器件的引脚、球状焊点或焊盘的数量。产品技术资料中提供引脚排列图和引脚功能描述。

温度范围
这是指该器件允许的工作温度范围。以下为所规定的三种温度范围:
  • 民用温度范围:0 ºC~+70 ºC
  • 军用温度范围:-55ºC ~+125ºC
  • 工业用温度范围:不同型号的产品的温度范围可能不同。欲了解更多信息,请查阅产品技术资料。
  • 汽车工作温度范围:-40 ℃~ +125 ℃
报价
这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

无铅封装产品
ADI公司由于对应用环境的考虑,提供许多无铅(Pb)封装产品。欲获知更多关于无铅封装产品的信息,请访问我们的 Pb 无铅(Pb)封装产品网页。

View PCN
这是有关这款型号的产品变更通知(PCN)列表。点击链接以查看PCN详情。如需了解ADI PCN过程的更多信息,请访问我们的 PCN政策声明页面。

*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。