添加到信号链设计器

AD8038:  单核、低功耗、350 MHz电压反馈型放大器

产品详情

AD8038是一款单核高速(350 MHz)电压反馈型放大器,具有异常低的静态电流,每放大器仅1.0 mA(典型值,最大值为1.5 mA)。AD8039是这款产品的双核版本。虽然该放大器为低功耗、低成本产品,但能提供出色的整体性能。此外,它还具有425 V/µs的高压摆率及最大3 mV的低输入失调电压。采用SOIC封装时,AD8038具有禁用特性。

ADI公司的专有XFCB制造工艺使这款放大器能以极低静态电流和低噪声工作(8 nV/√Hz、600 fA/√Hz)。宽电源电压范围(3 V至12 V)、宽带宽和小尺寸封装使AD8038适合各种优先考虑功耗与空间的应用。

AD8038放大器具有与任一供电轨相差1 V的宽输入共模范围,输出摆幅在各供电轨1 V范围内。它针对最高15 pF的容性负载驱动进行了优化。如果要驱动更大容性负载,则需要一个串联小电阻,以避免峰值过高或过冲。

AD8038放大器提供SC70-5和SOIC-8两种封装,额定工作温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。

AD8033(单核)提供SOIC-8和SC70-5封装

AD8039(双核)提供SOT23-8封装

特点和优势

  • 低功耗
    每放大器电源电流1 mA
  • 高速
    -3 dB带宽:350 MHz (G = +1)
    压摆率:425 V/µs
  • 低成本
  • 低噪声
    8 nV/√Hz (100 kHz) 600 fA/√Hz (100 kHz)
  • Low Input Bias Current:
    750 nA Max 低输入偏置电流:
    750 nA(最大值)
  • 低失真
    SFDR:-90 dBc (1 MHz )
    SFDR:-65 dBc (5 MHz )
  • 宽电源电压范围:3 V至12 V
  • 小型封装
    SOIC-8、SC70-5

AD8038 引脚配置框图

AD8038 框图
AD8038 引脚配置框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8038/AD8039: Low Power, 350 MHz Voltage Feedback Amplifiers Data Sheet  (Rev G, 08/2009) (pdf, 261 kB) 产品数据手册 PDF
AN-581: 单电源应用中的偏置和去耦运算放大器  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) 应用笔记 PDF
AN-417: 在低压高速系统中利用快速轨到轨运算放大器减少设计限制  (pdf, 228 kB) 应用笔记 PDF
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
应用笔记 PDF
AN-402: 以输入箝位放大器取代输出箝位运算放大器  (pdf, 294 kB)
目前,多数箝位放大器都依赖于一种称为输出箝位放大器(OCA)的输出箝位架构。一种被称为输入箝位放大器(ICA)的新型架构可提供更高的箝位精度和更低的失真。
应用笔记 PDF
AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
应用笔记 PDF
MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) 技术指南 PDF
MT-059: 补偿输入电容对电流电压转换器所用电压反馈和电流反馈型运算放大器的影响  (pdf, 69 kB) 技术指南 PDF
MT-058: 反馈电容对VFB和CFB运算放大器的影响  (pdf, 320 kB) 技术指南 PDF
MT-056: 高速电压反馈运算放大器  (pdf, 109 kB) 技术指南 PDF
MT-053:运算放大器失真:HD、THD、THD + N、IMD、SFDR、MTPR  (pdf, 455 kB) 技术指南 PDF
MT-052:运算放大器噪声指数:不要被误导  (pdf, 199 kB) 技术指南 PDF
MT-050: 二阶系统的运算放大器总输出噪声计算  (pdf, 38 kB) 技术指南 PDF
MT-049:单极点系统的运算放大器总输出噪声计算  (pdf, 40 kB) 技术指南 PDF
MT-048:运算放大器噪声关系:1/f噪声、均方根(RMS)噪声与等效噪声带宽  (pdf, 81 kB) 技术指南 PDF
MT-047:运算放大器噪声  (pdf, 72 kB) 技术指南 PDF
MT-033:电压反馈型运算放大器的增益和带宽  (pdf, 251 kB) 技术指南 PDF
MT-032: Ideal Voltage Feedback (VFB) Op Amp  (pdf, 65 kB) 技术指南 PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
在线研讨会 WEBCAST
UG-112: Universal Evaluation Board for Single, High Speed Op Amps Offered in SC-70 Packages  (pdf, 270 kB) 用户指导 PDF
UG-101:评估板用户指南  (pdf, 274 kB) 用户指导 PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 产品选型指南 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
dBm/dBu/dBv Calculator
This calculator converts between standard units of power measurement and signal strength.
工具与转换 HTML
Power Dissipation vs Die Temp
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
工具与转换 HTML
ADIsimOpAmp™
这款工具可帮助用户选择、评估电压反馈型运算放大器以及排除故障。它使用典型数据模拟所选放大器的行为。借助这款工具,用户可以选择放大器,配置电路,施加信号,以及评估性能。它可用于检查放大器在给定电路中的特性,例如带宽、压摆率、输入/输出范围、增益误差、负载电流、稳定性问题和直流误差。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
运放稳定性
演示运放缓冲器的稳定性影响的小应用程序。
Design Calculators HTML
AD8038/AD8039 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8038 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8038AKSZ-R2 产品状态: 量产 5 ld SC70 5 工业 Reel, 250 $ 1.21 $ 1.21 Y  材料信息 通知我 订购
AD8038AKSZ-REEL 产品状态: 量产 5 ld SC70 5 工业 Reel, 10000 - - Y  材料信息 通知我 订购
AD8038AKSZ-REEL7 产品状态: 量产 5 ld SC70 5 工业 Reel, 3000 - $ 0.86 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD8038ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.01 $ 0.75 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD8038ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 1.01 $ 0.75 Y  材料信息 通知我 订购
AD8038ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 1.01 $ 0.75 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD8038 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8038AKS-EBZ 产品状态: 量产 5-lead SC70 Evaluation Board $ 18.25 -
AD8038AR-EBZ 产品状态: 量产 8-lead SOIC Evaluation Board $ 18.25 -
AD8038ARZ 产品状态: 量产 SOIC 150 MIL $ 1.42 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭