音质更出色,播放更持久,一切源自ADI的IC。

音质更出色,播放更持久,一切源自ADI的IC

下载本期广告
(pdf, 182,552 bytes)

高性能,低功耗,了解市场领先者为何指定ADI公司。

便携式设备制造商凭借音频质量取胜,而ADI公司能够使其设计与众不同。差异化设计从简化您的开发挑战开始:包括更少的器件,更容易满足功耗与成本预算,GUI(图形用户接口)编程,以及便利的工具与技术支持。最重要的是,ADI公司的差异化方案能够提供极佳的用户体验—从无与伦比的音频保真度,到采用ADI算法库实现的定制效果,再到更小的系统尺寸和更长的聆听时间。

想要了解媒体播放器、手机、PDA及照相机领先制造商已经知道的一切吗?ADI的IC让生活更美好。

本广告中的特色产品

ADAU1361

ADAU1761

SSM2315

SSM2317

ADMP401

ADMP421

BF524C

低噪声,低功耗,立体声编解码器

低噪声,低功耗,带SigmaDSP®立体声编解码器

低噪声,高效率D类放大器

无滤波器,高效率D类放大器

低噪声模拟输出MEMs麦克风

高效率数字输出MEMs麦克风

高性能Blackfin®处理器

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭