MEMS麦克风

MEMS麦克风凝聚了ADI公司20多年的MEMS专业技术与数十年的音频信号处理经验,实现了前所未有的性能和可靠性。ADI公司的MEMS麦克风具备业界最稳定可靠的音频性能指标,包括用于优质远场音频采集的65 dBA信噪比(SNR),以及可实现出色清晰度的100 Hz至20 kHz宽带频率响应。MEMS麦克风虽然远小于驻极体麦克风,但更为灵活,提供包括I2S在内的模拟或数字输出,而且可以与其它器件一起进行回流处理。构成音频信号链的配套器件包括:低功耗编解码器、SigmaDSP®处理器、Blackfin®处理器和D类放大器。

Circuit from the lab 已完成设计、测试,可供立即集成

产品选型表

设计资源

  • 实验室电路

    • CN0208: 高性能MEMS数字麦克风与SigmaDSP音频处理器的简单接口
    • CN0207: 高性能MEMS模拟麦克风与SigmaDSP音频编解码器的简单接口
    • CN0078: 数字MEMS麦克风与SigmaDSP音频编解码器的简单接口
    • CN0262: 具有压缩和噪声门限的低噪声模拟MEMS麦克风和前置放大器
    • CN0266: 高性能数字MEMS麦克风与Blackfin DSP的标准数字音频接口

MEMS Microphones

Part# OutputPort LocationSNR (dBA)Equivalent Input Noise (dBA)Frequency Response (min)Frequency Response (max)Maximum SPLSensitivity @ 1 kHzPackageUS Price 1000-4999
ADMP411AnalogBottom62dB32dB28Hz20KHz131dB SPL-46 dBV4.72mm × 3.76mm LGA $2.65
ADMP521Reference Circuit AvailablePDMBottom65dB29dB100Hz20KHz120dB SPL-26 dBFS3.00x4.00x1.00mm LGA $2.25
ADMP441Reference Circuit AvailableI2SBottom61dB33dB60Hz15KHz120dB SPL-26 dBFS4.72× 3.76x1.00mm LGA $2.38
ADMP504Reference Circuit AvailableAnalogBottom65dB29dB100Hz20KHz120dB SPL-38 dBV 3.35x 2.5x0.88mm LGA $1.95
ADMP404Reference Circuit AvailableAnalogBottom62dB32dB100Hz15KHz120dB SPL-38 dBV 3.35x 2.5x0.88mm LGA $1.2
ADMP405Reference Circuit AvailableAnalogBottom62dB32dB200Hz15KHz120dB SPL-38 dBV 3.35x 2.5x0.88mm LGA $1.5
ADMP401Reference Circuit AvailableAnalogBottom62dB32dB60Hz15KHz120dB SPL-42 dBV4.72× 3.76x1.00mm LGA $1.7
ADMP421Reference Circuit AvailablePDMBottom61dB33dB100Hz15KHz120dB SPL-26 dBFS3.00x4.00x1.00mm LGA $1.5
回到顶部

焦点

EDN Hot 100 Products of 2012
ADMP504 MEMS麦克风入选2012年EDN百款热门产品

Hot 100 ProductsADMP441 MEMS麦克风入选2011年EDN百款热门产品
  Golden Mousetrap Award
ADI公司MEMS麦克风荣获“Design News”杂志著名的金老鼠夹子奖
  Portable Home Healthcare_Brochure

适用于便携式医疗保健设备的高性能技术
  MEMs FAQs

了解MEMS麦克风基本知识

新闻

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭