添加到信号链设计器

AD5821A:  120 mA、吸电流、10位 I2C DAC

产品详情

AD5821A是一款单通道、10位数模转换器(DAC),具有120 mA的吸电流输出能力,内置一个基准电压源,采用2.7 V至5.5 V单电源供电。这款DAC通过双线式I2C®兼容型串行接口进行控制,能够以最高400 kHz的时钟速率工作。

AD5821A内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。它具有省电特性,省电模式下功耗可降至1 µA(最大值)。
AD5821A设计用于拍照手机、数码相机和便携式摄像机中的自动对焦、图像稳定及光学变焦应用。

该器件同样适合许多工业应用,如温度、光线和运动控制等,在−30°C至+85°C温度范围内工作性能稳定。
AD5821A的I2C 7位地址为0xC。

特点和优势

  • 吸电流:120 mA
  • 采用3 × 3阵列WLCSP封装
  • 双线式 (I2C兼容)1.8 V串行接口
  • 10位分辨率
  • 集成电流检测电阻
  • 电源电压范围:2.7 V至5.5 V
  • 对所有代码保证单调性
  • 省电模式:0.5 µA(典型值)
  • 内部基准电压源
  • 超低噪声前置放大器
  • 省电功能
  • 上电复位

AD5821A 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD5821A: 120 mA, Current Sinking, 10-Bit, I2C DAC Data Sheet  (Rev 0, 11/2008) (pdf, 494 kB) 产品数据手册 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
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
AD5821A 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD5821ABCBZ-REEL 产品状态: 量产 9 ball WLCSP 9 商业 Reel, 10000 - $ 0.75 Y  材料信息 通知我 订购
AD5821ABCBZ-REEL7 产品状态: 量产 9 ball WLCSP 9 商业 Reel, 3000 - $ 0.75 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD5821A 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD5821AEBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 99.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭