添加到信号链设计器

AD5398A:  120 mA、吸电流、10位 I2C DAC

产品详情

AD5398A是一款单通道、10位数模转换器(DAC),具有120 mA的吸电流输出能力,内置一个基准电压源,采用2.7 V至5.5 V单电源供电。这款DAC通过双线式(1.8 V、 I2C兼容)串行接口进行控制,能够以最高400 kHz的时钟速率工作。

AD5398A内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。它具有省电特性,省电模式下功耗可降至0.5 µA(典型值)。

AD5398A设计用于照相手机、数码相机和便携式摄像机中的自动对焦、图像稳定及光学变焦应用。该器件同样适合许多工业应用,如温度、光线和运动控制等,在−30°C至+85°C温度范围内工作性能稳定。AD5398A的I2C地址范围为0x18至0x1F(含)。

特点和优势

  • 吸电流:120 mA
  • 双线式(I2C兼容)1.8 V串行接口
  • 10位分辨率
  • 集成电流检测电阻
  • 电源电压:2.7 V至5.5 V
  • 对所有代码保证单调性
  • 省电模式:0.5 µA(典型值)
  • 内部基准电压源
  • 超低噪声前置放大器
  • 省电功能
  • 上电复位
  • 采用3 × 3阵列WLCSP封装

AD5398A 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD5398A: 120 mA, Current Sinking, 10-Bit, I2C DAC Data Sheet (Rev 0, 11/2008) (pdf, 470 kB) 产品数据手册 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD5398A 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD5398A-WAFER 产品状态: 量产 CHIPS OR DIE 0 待定 Tray, 1 - - Y  材料信息 通知我 订购
AD5398ABCBZ-REEL 产品状态: 量产 9 ball WLCSP 9 待定 Reel, 10000 - $ 0.39 Y  材料信息 通知我 订购
AD5398ABCBZ-REEL7 产品状态: 量产 9 ball WLCSP 9 待定 Reel, 3000 - $ 0.39 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD5398ABCPZ-U1 产品状态: 预发布 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工业 Tray - - Y  材料信息 通知我 联络ADI
AD5398ABCPZ-U2 产品状态: 预发布 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工业 Tray - - Y  材料信息 通知我 联络ADI