新闻
- 2008年09月25日 ADI公司面向消费类电子设备推出业界最高性能的MEMS麦克风
高质量音频采集
全球各地的设计工程师正越来越了解ADI公司创新性iMEMS®技术的强大能力。从最初的运动传感器,到现在的iMEMS麦克风,这推动着iMEMS技术在数百项尖端应用中得以实现。
iMEMS麦克风结合了20年的MEMS技术诀窍与ADI公司音频信号处理专业技术,能够提供无与伦比的性能与可靠性。iMEMS模拟与数字输出麦克风具有61dB的SNR(A-weighted),以及从100Hz到大于12kHz的平坦度响应,可提供出色的音频采集性能,满足下一代音频需求。
正在加载选型表数据,请稍候...
|
Part#
Results: 2
| Type | Port Location | SNR (dBA) | Noise Typical (dBA) | Sensitivity @ 1 kHz | PSRR | Frequency Response | Supply Current | I(sleep) (uA) | Package | Price* (1000-4999) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sort | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| ADMP401 | Analog | Bottom | 62 | 32 | -42 dBV | 70 dBV | 100 Hz to 15 kHz | 250µA | n/a | 4.72mm × 3.76mm LGA |
$ |
|
| ADMP421 | Digital | Bottom | 61 | 33 | -26 dBFS | 80 dBFS | 100 Hz to 15 kHz | 650µA | 50 | 3.00 mm x 4.00 mm LGA |
$ |
|