ad8566: 查看库存和购买

选择国家/地区以便查看库存并购买产品
当前选择 :   China
无法找到您所在的国家? ADI公司暂时未对所有国家都提供在线购买。如需在线购买,请联系我们的全球分销商:
AD8566 库存和购买 (库存信息 - 截止11:25 PM GMT, 22 May 2013格林威治标准时间) 这是什么 ?
以下信息为方便客户而提供,基于发布时刻的授权代理商库存信息。实际的库存状况可能已经发生变化。ADI公司对客户依据该信息而引发的损失或损害不承担责任。

库存显示:
- “N/A“表示该授权代理商未备货。

- 如果某一授权代理商的库存无显示信息,您仍可以通过延期交货方式从该代理商采购产品,详情请访问相应代理商的网站。
产品型号 封装 温度范围 包装和数量 RoHS Analog Devices ARROW AVNET DIGI-KEY* ELEMENT14* MOUSER* WPI
AD8566ARMZ-R2 产品状态: 量产 8 ld MSOP 工业 Reel, 250 代理商   In Stock: 230
购买
In Stock: 750
购买
  In Stock: 250
购买
 
AD8566ARMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 工业 Reel, 3000 代理商 In Stock: > 1000
购买
         
AD8566WARMZ-REEL 产品状态: 量产 汽车级 Reel, 3000 代理商 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

* 无最小订量

Help

产品型号
产品型号是指能够购买或者索取样片的某类产品的具体型号。

产品状态
产品状态指该产品当前的生存周期。它指下面四个阶段之一:
  • 预发布:该产品型号尚未投入正式生产,但是可以提供样片。
  • 生产:该产品型号目前已在生产,可以购买和索取样片。
  • 停产前限时购买:该型号已经计划停产,但仍然可以在限定的时间内购买。
  • 停产:该型号产品已经停产,不再提供。本表格中列出的其它型号产品仍可以供货(如果这些型号不处于停产状态)。
封装说明
这种集成电路(IC)的封装说明,例如:DIP,SOIC和BGA封装。评估板是一块用来演示器件性能的试验板,该器件也包含在该评估板上。

欲详细了解封装图和化学成份请访问:  封装网页

引脚数
引脚数是指该器件的引脚、球状焊点或焊盘的数量。产品技术资料中提供引脚排列图和引脚功能描述。

温度范围
这是指该器件允许的工作温度范围。以下为所规定的三种温度范围:
  • 民用温度范围:0 ºC~+70 ºC
  • 军用温度范围:-55ºC ~+125ºC
  • 工业用温度范围:不同型号的产品的温度范围可能不同。欲了解更多信息,请查阅产品技术资料。
  • 汽车工作温度范围:-40 ℃~ +125 ℃
包装和数量
表示每种包装的形式(如管装、卷盘、托盘等)以及每种包装形式中所含器件的标准数量。

报价
这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

无铅封装产品
ADI公司由于对应用环境的考虑,提供许多无铅(Pb)封装产品。欲获知更多关于无铅封装产品的信息,请访问我们的 Pb 无铅(Pb)封装产品网页。

查看PCN/PDN
这是网上发布的此型号产品变更通知(PCN)和产品停产通知(PDN)的清单。点击链接可查看PCN/PDN信息。在线PCN自2009年开始提供,在线PDN自2010年开始提供。欲获得更早的PCN或PDN,请联系ADI销售代表。欲了解有关ADI公司PCN/PDN程序的更多信息,请访问PCN/PDN信息页面。

查看库存/ 购买/样片
如果该产品型号支持通过ADI或授权代理商在线购买,页面将显示订购选项。如果该产品型号可供申请样片,页面将显示样片选项,如果未提供样片,请查看产品页面的关于如何申请样片的标注说明,或者请 联系ADI.

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭