添加到信号链设计器

ADDI7006:  6通道、10位、40MSPS CCD信号处理器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADDI7006是一款适合高速扫描仪应用的高度集成六通道CCD信号处理器。每个通道的额定像素速率最高达40 MHz,由六个带相关双采样、可变增益放大和10位A/D转换功能的完整模拟前端组成。ADDI7006还内置一个范围缩小的LVDS接口,用于数字数据输出来减少EMI问题。

每个模拟前端均包括黑色电平箝位、VGA和一个40 MSPS、10位模数转换器。采用三线式串行接口对操作进行编程。

ADDI7006采用节省空间的80引脚LQFP封装,额定工作温度范围为0°C至+70°C。

应用
• 数码复印机
• 多功能复印机
• 工业高速扫描仪

特点和优势

  • 六个10位、40 MHz AFE通道
  • 模拟与数字内核电压:1.8 V
  • 串行数据链路、LVDS输出范围缩小
  • 带-3、0、+3、+6 dB增益的输入放大器
  • 6 dB至42 dB、10位可变增益放大器(VGA)
  • 具有可变电平控制功能的黑色电平箝位
  • 低功耗:约450mW(30MHz时总功耗)

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADDI7006:6通道、10位、40 MSPS CCD信号处理器 (Rev SpA, 09/2013) (pdf, 157 kB) 产品数据手册 PDF
ADDI7006: 6-Channel, 10-Bit, 40 MSPS CCD Signal Processor Data Sheet (Rev SpA, 09/2013) (pdf, 59 kB) 产品数据手册 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADDI7006 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADDI7006BSUZ 产品状态: 量产 TQFP 1.0 MM 80 工业 Tray, 119 $ 31.00 $ 26.00 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADDI7006BSUZRL 产品状态: 量产 TQFP 1.0 MM 80 工业 Reel, 1000 - $ 26.00 Y  材料信息 通知我 订购