什么是SoundMAX®音频信号处理?
SoundMAX是针对ADI器件量身定制的一套音频处理算法。设备制造商通过授权获得这些处理算法,并将其与ADI公司的信号处理解决方案集成,为客户提供最佳音频解决方案。SoundMAX标志是为您提供最佳娱乐体验的保证。
长久以来,ADI公司一直以业界一流的音频信号处理技术闻名于世,其解决方案适合各种应用,包括MP3播放器、手机、电视、视听设备、汽车硬件、专业录音和母带处理设备等。利用针对各类产品需求量身定制的硅解决方案,我们可以提供多种专用器件,来满足极低成本和极低功耗要求;同时还有高性能数字信号处理器(SigmaDSP、Blackfin和SHARC),能实现极高灵活性和极致性能目标。
电视应用中的SoundMAX音频信号处理
这些处理算法从各个方面增强音频体验,例如:SoundMAX Surround可利用双声道创造出虚拟5.1环绕声效果;SoundMAX AVC可在变换节目素材时保持恒定的音量;SoundMAX Midnight Mode(午夜模式)可在夜晚观看动作片时限制最大音量,避免吵醒家人等等。查看全部电视用音频信号处理器。
| 寻找SoundMAX PC驱动程序? ADI公司不提供PC驱动程序的下载和技术支持。 PC驱动程序由PC或主板制造商直接提供。请在您的PC上找出计算机/主板型号,然后在制造商的网站上搜索相关的技术支持和下载。您也可以利用任何一种搜索引擎搜索“SoundMAX驱动程序“,找到有关PC驱动程序的支持。 |