SIGMADSP™音频处理器

每位模拟设计工程师都喜爱的DSP ...

SigmaDSP SigmaDSP™数字音频处理器使每个人都可以使用SigmaStudio™图形开发工具进行简单配置的完全可编程音频DSP。包括AD1953在内的第一代SigmaDSP产品集成了三个高性能音频DAC与功能强大的DSP内核。第二代全数字器件AD1940AD1941具有更多的I/O通道,可提供更强的处理能力。

最新的SigmaDSP产品ADAU1701ADAU1702结合了完整的模拟I/O、数字I/O以及独立执行(stand-alone)功能,可在单芯片上提供完整的音频处理系统。ADAU1401的功能与ADAU1701相似,但它专为汽车市场设计,可在更宽的温度范围内工作。

SigmaStudio是一种完全图形化的可编程工具,允许用户使用熟悉的音频处理模块(如双二阶滤波器、延迟以及动态处理器)产生信号流。这个设计工具可以直接与SigmaDSP硬件进行连接,SigmaStudio工具还可以用作设计参数的实时控制界面,可以轻松的实现系统调整。面向SigmaDSP的第三方算法,如Dolby® ProLogic®II、Audistry™、Waves MaxxBass®以及SRS® TruSurround XT™,已经无缝集成入SigmaStudio环境中。欲了解第三方算法的完整列表,请与ADI公司联系。

现可提供适合所有SigmaDSP产品的评估套件,包括评估板以及完整的SigmaStudio工具包。如有问题,请查看SigmaDSP常见问题解答。如需更进一步帮助,请Email至sigmadsp@analog.com

Dolby、Pro Logic以及Audistry是Dolby(杜比)实验室的注册商标。
MaxxBass是Waves Audio有限公司的注册商标。
SRS与TruSurround XT是SRS实验室公司的注册商标。

了解SigmaDSP与SigmaStudio产品的更多信息 ...

AD1954获EDN 2004年度100大最热门产品奖

技术文章 ...

SigmaDSP产品选型表

型号# 指令/周期 DNR THD+N 数字I/O通道 模拟I/O通道
(ADCs/DACs)
产品描述
AD1940 1536 - - 16/16 0/0 SigmaDSP多通道28-/56-Bit音频处理器
AD1941 1536 - - 16/16 0/0 SigmaDSP Multichannel 28-/56-Bit音频处理器
AD1953 512 112 -100 4/6 0/3 SigmaDSP 3通道, 26-/48-Bit处理D/A
AD1954 512 112 -100 4/2 0/3 SigmaDSP 3通道, 26-/48-Bit处理D/A
ADAU1401 1024 ADC: 100
DAC: 104
ADC: -83
DAC: -90
8/8 2/4 SigmaDSP 28/56-Bit音频处理器,内置2 ADC/4 DAC
ADAU1701 1024 ADC: 100
DAC: 104
ADC: -83
DAC: -90
8/8 2/4 SigmaDSP 28/56-Bit音频处理器,内置2 ADC/4 DAC
ADAU1702 512 ADC: 100
DAC: 104
ADC: -83
DAC: -90
8/8 2/4 SigmaDSP 28/56-Bit音频处理器,内置ADC/4 DAC

有关SigmaDSP的任何技术问题,请直接联系sigmadsp@analog.com

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭