NI Multisim™ 器件评估器——Analog Devices™ 版是 National Instruments的Multisim 11电路仿真软件的免费下载版,专为评估ADI器件量身打造。
这款软件运用直观的分析仪器和交互式电路器件,降低削弱了传统 SPICE仿真工具的复杂度 ,致力于 致力于高度图形化设计方式。 它还将强大的混合模式仿真解析器与海量分析结合在一起。现在工程师们可以全面进行器件评估。SPICE模型、在线示例电路和数据手册均通过单个评估环境联系在一起。,最终获得一种更加快捷而又富有成效的设计方法。
NI Multisim荣获2010年度PCB design and fabrication(PCB设计与制造)系统建模与仿真工具New Product Introduction(新上市产品,NPI)大奖。
PCD&F 公告。
NI Multisim器件评估器——ADI版 [2010年12月发布]
注意:此链接指向National Instruments网站,您可以在该网站下载上述工具。
* NI Multisim 器件评估器——ADI版是限时免费许可软件。有效期自下载日起至2011年11月1日。到期后,您需要重新登录analog.com/multisim更新软件。
NI MULTISIM™ - ANALOG DEVICES®版软件依照NATIONAL INSTRUMENTS软件许可协议相关规定批准授权,仅适用于器件评估。任何情况下,NI MULTISIM COMPONENT EVALUATOR - ANALOG DEVICES®版软件均不得用于学术研究,其中包括教学、研究或学习用(包括学生课后使用)。