AD9388A: 10-Bit Integrated, Multiformat, HDTV Video Decoder, RGB Graphics Digitizer, and 2:1 Multiplexed HDMI/DVI Interface |
This product is no longer recommended for new designs. Please review its sucessor the ADV7604.
The AD9388A is a high quality, single-chip graphics digitizer with an integrated 2:1 multiplexed HDMI™ receiver.
Additional product choices for Advanced TV applications are available on the Advantiv® site
and the product selection table.
| Part# | Resolution (Bits) | Sample Rate (MSPS) | Max Resolution | Auto Offset | Auto Gain | Video Decoder | Macrovision Detection | HDMI Rx | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD9380 | 8 | 150 | 1080p/SXGA | X | - | - | X | X | 100-LQFP |
| AD9381 | 8 | 150 | 1080p/SXGA | - | - | - | - | X | 100-LQFP |
| AD9398 | 8 | 150 | 1080p/SXGA | - | - | - | - | X | 100-LQFP |
| AD9880 | 8 | 150 | 1080p/SXGA | X | - | - | X | - | 100-LQFP |
| AD9888 | 8 | 205 | UXGA | - | - | - | - | - | 128-LQFP |
| AD9983A | 8 | 170 | UXGA | X | - | - | X | - | 64-LFCSP, 80-LQFP |
| AD9984A | 10 | 170 | UXGA | X | - | - | X | - | 64-LFCSP, 80-LQFP |
| AD9985A | 8 | 140 | SXGA | X | - | - | - | - | 80-LQFP |
| ADV7441A | 10 | 170 | 1080p/UXGA | X | X | X | X | X | 144-LQFP |
| ADV7604 | 12 | 225 | 1080p/UXGA | X | X | - | X | X | - |
| ADV7614 | - | 225 | 1080p/UXGA | - | - | - | - | X | - |
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (100-499) |
报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD9388ABSTZ-170 | 联络ADI | LQFP 1.4 MM | 144 | 待定 | $ 24.91 | $ 12.46 | 01/01/2010 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 联络ADI |
| AD9388ABSTZ-5P | 联络ADI | 144 | 待定 | $ 32.72 | $ 16.36 | 12/11/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 联络ADI | |
| AD9388ABSTZ-A5 | 联络ADI | LQFP 1.4 MM | 144 | 待定 | $ 26.57 | $ 13.28 | 11/13/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 联络ADI |
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAL-ATV-MBZ | 联络ADI | 评估板 | - | 待定 | $ 1,000.00 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 联络ADI |
| EVAL-ATV-OP1Z | 联络ADI | 评估板 | - | 待定 | $ 500.00 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 联络ADI |
| EVAL-ATV-OP3Z | 联络ADI | 评估板 | - | 待定 | $ 500.00 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 联络ADI |
| EVAL-ATV-OP4Z | 联络ADI | 评估板 | - | 待定 | $ 500.00 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 联络ADI |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。