添加到信号链设计器

AD7741:  新型低成本、单电源、单通道同步VFC

产品详情

AD7741/AD7742是新一代同步电压频率转换器(VFC)。AD7741为单通道版本,采用8引脚SOIC/DIP封装;AD7742是多通道版本,采用16引脚SOIC/DIP封装。无需用户调整便可实现额定性能。

AD7741具有一路缓冲输入,而AD7742则有四路缓冲输入,可以配置为两路完全差分输入或三路伪差分输入。两款器件均内置+2.5 V片内带隙基准电压源,用户可以选择使用此内部基准电压源或外部基准电压源。

AD7741和AD7742均提供评估板,产品型号为EVAL-AD7741/42EB,详情可通过选择左边的“评估工具”按钮查看。

应用
- 低成本模数转换
- 信号隔离

特点和优势

  • 单端输入通道
  • 积分非线性为0.012%
    (fout(Max) = 1.35 MHz
  • +5 V单电源供电
  • 缓冲输入
  • 可编程增益模拟前端
  • +2.5 V片内基准电压源
  • 内部、外部基准电压源选择
  • 节电模式:35 µA(最大值)
  • 只需极少的外部元件
  • 8引脚和16引脚DIP/SOIC封装

AD7741功能框图

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7741 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7741BNZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 2.31 $ 1.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7741BR 产品状态: 最后订购时间 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.52 $ 2.13 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
AD7741BR-REEL 产品状态: 最后订购时间 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 2.13 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
AD7741BR-REEL7 产品状态: 最后订购时间 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 2.13 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
AD7741BRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.13 $ 1.81 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7741BRZ-REEL 产品状态: 最后订购时间 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 1.81 Y  材料信息 查看PCN/PDN 订购
AD7741BRZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.81 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7741YR-REEL 产品状态: 最后订购时间 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 2.25 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
AD7741YR-REEL7 产品状态: 最后订购时间 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 2.25 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
AD7741YRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.48 $ 2.10 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD7741 评估套件
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD7741/42EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 104.24 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭