| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD7740: 3 V/5 V Low Power, Synchronous Voltage-to-Frequency Converter Data Sheet (Rev A, 02/2001) (pdf, 144 kB) | 产品数据手册 | |
|
AN-349: 延长CMOS寿命的关键因素
(pdf, 326 kB)
本文介绍如何避免错误地使用CMOS |
应用笔记 | |
|
AN-349: Keys to Longer Life for CMOS
(pdf, 89 kB)
Here's How CMOS Can be Protected Against Abuse |
应用笔记 | |
| AN-276: Analog to Digital Conversion by Using V/F Converters (pdf, 646 kB) | 应用笔记 | |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| What is a Voltage to Frequency Converter (VFC) and how can the be used to send analog signals over long distances without loss of accuracy? | 常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。