添加到信号链设计器

ADV7188:  多格式标清电视视频解码器,支持快速开关叠加功能

产品详情

ADV7188是一款集成式视频解码器,能够自动检测与全球NTSC、PAL和SECAM标准兼容的标准模拟基带电视信号,并将其转换为与20/16/10/8位CCIR 601/CCIR 656兼容的4:2:2分量视频数据。

利用其先进且高度灵活的数字输出接口,可在线路锁定、基于时钟的系统中实现高性能视频解码和转换。因此,该器件非常适合模拟视频特征不同的各种应用,包括磁带源、广播源、安保与监控摄像机以及专业系统。

这款高精度12位ADC提供无与伦比的专业级视频性能,从而在10位输出模式下实现真正10位分辨率。

12个模拟输入通道能够接受多种组合形式的标准复合视频信号、S-视频信号和分量视频信号。.

AGC和箝位-复位电路使输入视频信号峰峰值范围可达到0.5 V至1.6 V。或者,也可以旁路这些电路,实现手动设置。

ADC和数据路径在所有模式下均采用54 MHz固定时钟频率,可实现非常精密、准确的采样和数字滤波。即使线路长度偏差达到±5%,线路锁定时钟输出也能使输出数据速率、时序信号和输出时钟信号实现同步、异步或线路锁定。输出控制信号可以在大多数应用中实现无缝接口连接。ADV7188的工作模式通过双线式串行双向端口(I2C兼容型)进行设置。

此外能够同时处理CVBS和标清RGB信号,从而支持SCART和叠加功能。信号混合由快速消隐引脚控制。ADV7188采用3.3 V CMOS工艺制造,单芯片CMOS结构可确保以更低功耗提供更多功能。它采用80引脚小型无铅LQFP封装。

应用

  • 高端DVD刻录机
  • 视频投影仪
  • 硬盘型PVR/DVDR
  • 液晶电视
  • 机顶盒
  • 专业视频产品
  • AVR接收机

数据手册, Rev. A, 1/07

特点和优势

  • 多格式视频解码器支持NTSC (J/M/4.43)、PAL (B/D/G/H/I/M/N)、SECAM
  • 集成四个54 MHz、噪声整形视频(NSV®)、12位ADC
  • 支持SCART快速消隐
  • 由28.63636 MHz单晶振提供时钟
  • 兼容线路锁定时钟(LLC)
  • 自适应数字线路长度跟踪(ADLLT™)、信号处理和增强FIFO管理可提供Mini-TBC功能
  • 5线式自适应梳状滤波器
  • 专有架构支持锁定较弱、高噪声且不稳定的视频源,如VCR和调谐器等
  • 副载波频率锁定和状态信息输出
  • 集成自动增益控制(AGC)功能,提供自适应峰值白色模式
  • Macrovision®复制保护检测
  • 色度瞬态改善(CTI)

ADV7188功能框图

提示:

Advantiv欲了解适合高级电视应用的更多产品选择,请访问 Advantiv® 网站。

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADV7188: Multiformat SDTV Video Decoder with Fast Switch Overlay Support Data Sheet (Rev A, 01/2007) (pdf, 3159 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1180: Optimizing Video Platforms for Automated Post-Production Self-Tests  (pdf, 187 kB) 应用笔记 PDF
AN-850: 0: Adaptive Digital Line Length Tracking  (pdf, 203 kB) 应用笔记 PDF
ADV7188 Design Support Files 用户指导 HTML
Optimizing standard-definition video on high-definition displays
The availability of large-screen HD LCD TVs and plasma displays is driving the popularity of digital-TV broadcasts and HD-signal interfaces.
(EDN, February 5, 2009)
技术文章 HTML
Analog Video Time Base Correction and Processing for Nonstandard TV Signals
by Frank Kearney, Analog Devices
(Design Line, 6/8/2007)
技术文章 HTML
Advantiv™ Advanced TV Solutions Meeting Today's Digital Entertainment Challenges 技术资料 HTML
ADI公司在高级电视领域 概况 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADV7188 型号选项