宽带调制解调器MXFE™ AD9875

简介

支持AD9875宽带调制解调器MxFE™的评估板可向ADI公司订购。 该评估板可提供与AD9875数字发送和接收端口的连接器访问,简化该器件的评估。 数字端口经过缓冲,具有可靠的数据传输性能。 片内配置寄存器可通过PC串行端口进行编程。 串行端口直接连接评估板上的连接器,同时PC内置的评估板软件提供配置AD9875的简单方法。

可通过评估板上的SMA连接器或引脚接头访问模拟DAC输出以及ADC模拟输入。 跳线可编程接口配置允许多种不同的电路选项,以匹配不同的测试方案。 板载数字回送特性允许使用信号源和频谱分析仪同时对ADC和DAC进行测试。

文档

技术笔记以PDF格式提供。

欲下载此技术笔记,请点击以下链接:

软件

AD9875-EB软件提供图形用户界面,允许对AD9875寄存器轻松编程和查询。 提供三个编程窗口。 直接寄存器访问窗口允许AD9875写入并回读十进制、二进制或十六进制格式的数据。 寄存器映射窗口提供简单、面向功能的AD9875寄存器编程能力。 在此窗口内,MxFE™的全部功能均以图形方式显示在屏幕上。 当光标移动到输入字段,会显示配置提示。 键入输入字段后,只需点击WRITE按钮便可更新AD9875。 高级寄存器访问窗口允许编程寄存器访问时序。

欲下载此软件,请点击以下链接:

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭