AD7928/AD7918/AD7908 评估工具

简介

EVAL-AD79X8CB可用来评估以下三款ADC: AD7928、AD7918、AD7908。每个EVAL-AD79X8CB随附一盒样片,内含:一片AD7928、一片AD7918和一片AD7908。根据需要评估的ADC,用户可将所需ADC插入EVAL-AD79X8CB的插槽内。

本技术笔记描述AD7928/AD7918/AD7908的评估板,这些器件分别是12/10/8位逐次逼近型高速ADC。采用单电源工作,电源电压为2.7 V至5 V,最高吞吐速率可达1 MSPS。AD7928/AD7918/AD7908的完整信息可参见AD7928/AD7918/AD7908数据手册,使用评估板时,应同时参阅本技术笔记。

板载元件包括引脚兼容型+2.5 V或+3 V超高精度带隙基准电压源AD780、+2.5 V基准电压源REF192和运算放大器AD713、AD712。第2页和第3页详细描述了各种链路选项。通过一个96路连接器可实现与该板的接口。该96路连接器兼容评估板控制器(EVAL-CONTROL BRD2),同样由ADI公司提供。外部插槽供REFIN、SCLK、DIN、DOUT和CS信号使用,两个偏置电路供双极性输入信号使用,而八个插槽(Vin0至Vin7)供模拟输入通道使用。运行评估板所需的全部文档可在光盘上找到,光盘上另有随EVAL-AD79X8CB提供的软件。

软件

软件随EVAL-AD79X8CB评估板一同提供,与评估板控制器一同使用时可控制并评估AD7928/AD7918/AD7908的性能;同时提供配置EVAL-AD79X8CB评估板所需的全部文档。EVAL-AD79X8CB演示/评估软件可运行在Windows 95、98、2000和NT下。PC的用户接口通过专门针对EVAL-AD79X8编写的程序实现。

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭