3 V至5 V、12位、200 KSPS、多通道采样ADC

简介

AD7858是一款高速、低功耗ADC,采用+3 V或+5 V单电源供电, 提供自校准和系统校准选项,以及关断模式。 该器件集成片上采样保持放大器和多功能串行I/O端口。 这个灵活的串行接口可让AD7858直接连接数字信号处理器(ADSP-2111、TMS320C25等)以及微控制器(8XC51、68HC11等)。 有关AD7858的完整数据请参考ADI的AD7858数据手册,使用评估板时,应同时参阅技术笔记。

该评估板兼容评估板控制器

特性

  • 用于AD7858的全功能评估板
  • 兼容3.3 V和5 V系统
  • 板载基准电压源和数字缓冲器
  • 各种链路选项
  • 评估板控制器具有可计算性

文档

技术笔记以PDF格式提供。 欲下载此技术笔记,请点击以下链接:

软件

随EVAL-AD7858CB评估板提供软件,与评估板控制器一同使用可控制和评估AD7858的性能。 EVAL-AD7858CB演示/评估软件可运行在Windows 95、98、2000和NT下。 PC的用户接口通过专门针对EVAL-AD7858编写的程序实现。

欲下载此软件,请点击以下链接:

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭