AD7790,16位、单通道、超低功耗Σ-Δ型ADC评估工具(EVAL-AD7790EB)

简介

本技术笔记描述用于低功耗Σ-Δ型ADC AD7790的评估板。AD7791是一款适合低频测量应用的模拟前端。它采用Σ-Δ转换技术,可实现16位无失码性能。输入信号施加于一个以模拟调制器为基础的前端。调制器输出由片内数字滤波器处理。此数字滤波器的第一个陷波可通过片内控制寄存器进行编程,以便对滤波器截止和输出更新速率进行调整。有关该器件的完整数据请参考AD7790数据手册(可在AD7790产品页面上找到),使用评估板时,应同时参阅本技术笔记。

文档

技术笔记以PDF格式提供。
欲下载此技术笔记,请点击以下链接:

软件

提供的软件可运行在Windows 2000操作系统,允许用户通过PC的打印机端口控制AD7790的全部功能。通过运行SETUP.EXE程序便可安装软件。
欲下载此软件,请点击以下链接:

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭