只读、引脚可配置、24位Σ-Δ型ADC AD7783

简介

本技术笔记描述用于只读、引脚可配置、24位Σ-Δ型ADC AD7783的评估板。AD7783是一款适合低频测量应用的完整模拟前端。该器件可直接接受来自传感器的低电平输入信号,并产生串行数字输出。它采用Σ-Δ转换技术,可实现最高24位无失码性能。选定的输入信号作用于一个以模拟调制器为基础的专有可编程增益前端。调制器输出由片内数字滤波器处理。有关该器件的完整数据请参考AD7783数据手册(可在 AD7783 产品页面上找到),使用评估板时,应同时参阅本技术笔记。

文档

技术笔记以PDF格式提供。
欲下载此技术笔记,请点击以下链接:

软件

提供的软件可运行在Windows 2000操作系统,允许用户通过PC的打印机端口控制AD7783的全部功能。通过运行SETUP.EXE程序便可安装软件。欲下载此软件,请点击以下链接:

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭