过程控制ADC

简介

AD7731是一款适合过程控制应用的完整模拟前端,它拥有专有可编程增益前端,能够直接接收来自传感器的各种输入信号范围,包括低电压信号。该器件的Σ-Δ架构由模拟调制器和低通可编程数字滤波器组成,滤波器截止、输出速率和建立时间可通过编程进行调整。

文档

技术笔记以PDF格式提供。
欲下载此技术笔记,请点击以下链接:

软件

控制AD7731评估套件的软件。欲下载该软件,请点击以下链接之一:

  • AD7731SW.zip - Win3x、Win95、Win98(zip,519,109字节)
  • AD7731_2.zip - Win95、Win98、Win2000、WinNT(zip,3,669,712字节)

该评估板说明以pdf格式提供:

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭