集成可切换电流源的16位Σ-Δ型ADC

简介

本技术笔记描述用于低电压、低功耗、16位Σ-Δ型ADC AD7709的评估板。 AD7709是一款适合低频测量应用的完整模拟前端, 该器件可直接接受来自传感器的低电平输入信号,并产生串行数字输出。 它采用Σ-Δ转换技术,可实现最高16位无失码性能。 选定的输入信号作用于一个以模拟调制器为基础的专有可编程增益前端。 调制器输出由片内数字滤波器处理。 此数字滤波器的第一个陷波可通过片内控制寄存器进行编程,以便对滤波器截止和输出更新速率进行调整。 该器件还集成三个可切换比例电流源。 有关该器件的完整数据请参考AD7709数据手册(可在AD7709产品页面上找到),使用评估板时,应同时参阅本技术笔记。

可通过评估板上的SMA连接器或引脚接头访问模拟DAC输出以及ADC模拟输入。 跳线可编程接口配置允许多种不同的电路选项,以匹配不同的测试方案。 板载数字回送特性允许使用信号源和频谱分析仪同时对ADC和DAC进行测试。

文档

技术笔记以PDF格式提供。 欲下载此技术笔记,请点击以下链接:

软件

提供的软件可运行在Windows 2000操作系统,允许用户通过PC的打印机端口控制AD7719的全部功能。 通过运行SETUP.EXE程序便可安装软件。
欲下载此软件,请点击以下链接:

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭