中国技术支持中心 | 技术文章

2010年数据转换器趋势

PDF 下载全文 (PDF,202KB)

作者:Rob Reeder,应用工程师 高速转换器部 James Caffrey,行销与应用经理 精密转换器部


未来的一年里,数据转换器技术的性能将持续提高,同时功耗不断降低。随着数据转换器功能的增加,它们将为终端设备提供越来越多的关键特性,从而推动IC制造商开发应用技术,而不仅是芯片设计与制造技术。

原始数据转换器的性能每年都在改善,对更高精度、更高可用带宽及更高采样率的需求在2010年也依然存在。这些性能的提升将帮助系统设计师缩小信号链尺寸、复杂性及功耗。 在一些应用中,当达到某一性能水平之后,如何将这种性能来匹配各种应用的需求将变得同等重要,这些应用如工业马达与过程控制、医疗设备、汽车电子子系统、通信基础设施及电能计量。电路及系统设计知识的结合还需要融合更多数字处理特性、一体化前端信号链,以及增加其它支持特性,从而使数据转换器的应用更加快捷、轻松。

在几乎所有的这些应用领域里,随着电池供电的医疗、通信及计算设备的应用日益广泛,便携式产品将成为潜在的增长机会,特别是在新兴市场国家。除需要高级数据转换技术来扫描、测量及快速发送信息之外,这些手持设备还将需要通过集成电源管理功能来提高电池寿命。随着数据转换器参与到总系统功耗控制,它们在2010年自身也将变得更具高能效。在高速转换器中,例如ADI公司的许多高速转换器的当前标杆功耗是1mw/MSPS。因此,对于14位、125MSPS时钟频的转换器来说,功耗仅为125mW。

随着原始设备制造商(OEM)将更多传感器嵌入到他们的最终产品中,以测量温度、压力、运动及其他可以影响系统级性能的环境条件,数据转换器技术在2010年的发展将推动至少一个其它的系统级趋势。各种数量众多的复杂传感器正进入几乎所有的应用,从手机到工业马达,产生了大量相关的信号处理需求。例如,许多的多领域传感器要求复杂的精密信号采集以明显地将这些信号相互区分开来。 转换器性能突破将使单个转换器用最少的信号预调理就可以处理不同大小及信号类型的输入,这反过来还将进一步降低原始设备制造商的成本及缩短上市时间。

最终的转换器解决方案可以同时处理数字和模拟或者混合信号,以及满足有源或无源的、集成或分立的技术需求。然而,随着像ADI公司这样的企业不停地推出创新型混合信号解决方案,将混合信号技术应用到更广泛的转换器解决方案中,这些传统的问题将得到缓解。 在单个产品中集成混合信号转换器技术及信号隔离技术就是这样的例子。

返回顶部

中国技术支持中心联络信息

免费热线电话:4006-100-006
模拟与其他线性产品:china.support@analog.com
嵌入式处理与DSP产品:processor.china@analog.com

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭