大唐移动利用ADI公司的高速四通道DAC实现高性能、小尺寸无线基站

大唐移动,中国最大的电信设备制造商之一,设计并提供先进的TD-SCDMA基站,使高性能无线网络能够满足全球最大的手机市场——中国迅速增长的7亿以上手机用户的需求。迄今为止,中国移动已经部署超过10万套的大唐TD-SCDMA第四期基站,这些基站特别适合人口稠密地区的高速语音和数据服务。

为了使TD-SCDMA第四期基站实现系统性能、集成功能和密度的最佳平衡,大唐移动选择了业界首款高速四通道DAC——ADI公司的AD9148数模转换器。这款四通道16位DAC提供1000 MSPS(每秒百万采样)的采样速率,可无缝支持要求高带宽的多天线无线通信标准,适合数字预失真(DPD)发射系统的需要。

AD9148在12 mm x 12 mm单封装中集成4个DAC,能够协助大唐移动的设计团队在TD-SCDMA第四期基站的尺寸和系统密度方面实现更高远的目标,而成本却比集成4个独立DAC低得多。同时AD9148还可节省大量空间,使大唐移动最终得以实现超紧凑的三段式基站设计,每段容纳8个发射通道。

AD9148的输出经过优化,可以与ADI公司的模拟正交调制器ADL5372进行接口。这款调制器的设计工作频率范围是1500 MHz至2500 MHz,能够提供大唐移动设计团队所需的相位精度和幅度平衡,以便支持高性能中频(IF)调制。大唐移动采用了高度集成的时钟处理芯片AD9523,该器件片内集成VCO,具有14路低噪声输出、双极PLL结构和低抖动性能。这些器件共同为大唐移动提供一种无缝集成的多器件ADI解决方案,不仅能增强整体系统性能,还尽可能降低设计复杂度、缩减系统尺寸,并有助于加快产品上市。

"作为2009年度大唐授予‘核心供应商’称号的ADI公司,其所供器件的先进功能、高技术集成度及其所带来的成本节省,对于我们的TD-SCDMA基站设计具有极其重要的价值。ADI在本地负责对大唐支持的销售/技术团队能够及时准确的把握我们设计开发所需,并能提供紧密的支持响应及服务,对我们持续设计充满竞争力的TDSCDMA基站产品提供了很好的支持平台。"
— 大唐移动研发部硬件部经理王策
沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭